ABBのモータ保護および制御製品は、市場で最も幅広い製品の1つです。 システムインテグレーター、OEM、エンジニアリングコンサルタント、代理店、盤メーカー、産業エンドユーザーなどに対して、ABBの包括的なモータ始動ソリューション、製品、サービスは、一貫した品質とパフォーマンスの確実性を提供します。
保護と制御で物事を動かし続けます。 選択した最適化された調整(SOC)ツールを使用すると、ニーズに合った適切なソリューションを簡単に選択できます。
Brochure
Edition 2019
DC1500 Vを切り替える新しい効率的な方法
ABBは、国際空港への新しいトランジットトレインに、国際的に認定された技術とともに、広範な国際鉄道の経験を提供します。
Update for the year 2018, July
ABBのプッシュインスプリングテクノロジーは、モータ始動ソリューションの設置に革命をもたらします。
ABBのAFコンタクタが10年以上にわたってあなたの日常生活をどのように形作っているかをご覧ください。
時間節約のプッシュイン設計により、配線が工具不要になり、定期的な締め直しなしで連続操作がサポートされます
プッシュインスプリング端子による簡単・迅速な配線
高性能機能により、16〜100Aの範囲のアプリケーションに対する新しいコンタクタの魅力が強化されます
スウェーデンのヴェステロースにある新しい低電圧研究所が2019年第1四半期にオンラインになります。この大規模な投資は、革新と継続的な品質の向上を加速することを目的としています。
ABBは、保護を改善し、稼働時間を最大化し、プロジェクトの実施を加速する一連の高度な安全コンポーネントを完成させます。
高度な電力システムは、バンコクにある世界最大の格安航空会社のハブ空港での拡張をサポートします
PDF
Edition July 2017
低圧サーキットブレーカ、スイッチ、コンタクタ、ソフトスタータ、およびアークガードシステム用の新しいスペアパーツカタログが利用可能になったことをお知らせします。
それがどのように起こったか、背後にある物語を発見してください。 今日、 ABB AFコンタクタは、ネットワークの状態に関係なく、比類のないパフォーマンスを提供します。
電力と自動化の世界的リーダーであるABBは、将来のプラントの効率的かつ安全な運用をサポートするための低圧製品とサービスの幅広いポートフォリオを紹介しています(SPS Fair、NürnbergMesse、Halle 4、Stand420)。
ABBの制御および保護低電圧製品はIE3に対応しています。 高効率モーター向けの当社のモーター制御ソリューションは、パネルスペースを大幅に節約できます。 もっと詳しく知る!
コンパクトなMS165は、より高い電流をマスターして、多くのアプリケーションの稼働時間を増加させるための完全な制御と保護を提供します。
short-form
完全なAFコンタクタシリーズの発売により、ABBはモータ制御と保護の新しいベンチマークを設定します。 こちらのビデオをご覧ください。
大手風力メーカーのGamesaはAFを選択し、設計と組み立てのコストを大幅に削減しました。
最適な始動機器群
完全なモータ保護コンセプト
一次側のヒューズレス保護
モータ始動および電源開閉
電源開閉用
開閉制御および補助回路用
ピーク電流耐性の高いコンタクタ
DC開閉のコンパクトで効率的な方法のために
最も厳しい基準と要件を満たします
システムをより安全にするのに役立ちます
ハムフリー制御
革新的なハイブリッドスタータによる高性能
エネルギー効率の高いモータ向けのABB制御および保護ソリューション
機器のライフサイクル全体にわたる製品とサービスの全範囲
AFコンタクタ用のスマートモジュール
Selection tool
Coordination of different products
高圧・低圧製品ラインアップ
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。
"ABBのグローバルチャネルパートナーを すぐに探すことができます。"