ABBは、さまざまな電気設備、筐体(エンクロージャ)、配電盤、電子機器、電気機械装置を接続、保護、制御、測定するためのあらゆる低圧ソリューションを提供します。 すべての主要産業にわたるお客さまの活動の信頼と効率の向上に貢献します。
ABBの多岐に渡る製品を、製品種別に分けています
多監視システム、エネルギメータ、ネットワークアナライザ、電流トランス、シャントなど
落雷による過電圧サージからの保護
気中遮断器および配線用遮断器
System pro M シリーズ ミニチュアサーキットブレーカ、サージ防護デバイス、ヒューズホルダ、メータ、コマンド&シグナル製品、など
配電盤用筐体、分電盤用筐体、制御盤用筐体
アークガードTVOC-2
電圧/周波数を監視し、異常時に再生可能エネルギーを切断
モータースタータ、電磁接触器、開閉器
モジュール式DINレールコンポーネント
電圧を制御し緩やかな始動停止を行う始動ソリューション
信頼性の高い直流電源装置
電子タイマー、測定および監視リレー(絶縁監視リレーやグリッド給電監視リレーなど)、インターフェースリレー
非接地回路用のABBの絶縁監視リレーCM-IWxシリーズ
VDE, BS, IT規格準拠
スマートホーム、インテリジェントビル制御
結束バンド、ケーブルトレイ、ワイヤ端子、コネクタ、コンジットチューブ、ケーブルグランド、熱収縮チューブなど特別に設計された配線資材
商用および産業用不可の電力品質問題を解決する独創的なUPSmパワーコンディショナならびにスイッチング製品
次世代のプラントを監視、保護、制御するための低圧盤用デジタル計測ユニット
革新的な配線用遮断器
多くの機能を組み込んだ低圧配電システムを保護、管理できるオールインワンソリューション
ABBの製品が活用されている各セグメントごとのソリューションページより最適な製品をご選定いただけます
ABBの製品を使って解決できる様々なソリューションを提案します
ABBは直流開閉用の開閉器、遮断器、電磁接触器等を幅広く取り揃えております。定格電圧 最大DC1500V、定格電流 最大4000Aまで対応しています。お客さまの用途に最適な製品を提供いたします。
私たちが提供する産業車両、輸送、または船舶のパワートレインの電化に向けた持続可能な輸送ソリューションです。
ABBの幅広い切替開閉器の製品ラインアップをご紹介します。
ABBは、グローバル企業として、ATEX、IECEx、UL、CSAが承認した広範囲の危険区域向けのの電気製品を製造しています。代表的な製品としては、ケーブルグランド、コンジットチューブシステム、照明設備があります。
産業用、住宅用、および商業用の低圧選択的遮断機能についてご紹介します
ホーム・ビルオートメーションの国際標準であるKNX標準に基づいたABB i-bus ® KNXシステムによって、近々の需要に対応できます。
ABBは、IEC/EN、NFC、UL、およびNFPAプロジェクトをカバーする、産業、商業、および公益事業向けの接地および雷保護ソリューションの世界的なプロバイダーです。
総保有コストを抑え、収益性を高めるためには、継続的な運用とエネルギー効率が不可欠です。これはまさに、当社の幅広いモーター起動および保護ソリューションのポートフォリオが提供するものです。
製品・ソリューション PCS100 AVC-40アクティブ電圧コンディショナ
製品・ソリューション ABB Ability Energy Manager, Emax2, M4M
製品・ソリューション Tmax XT, Tmax 2, AF contactor, MegaFlex UPS, HiPerGuard etc...
製品・ソリューション Smart home
製品・ソリューション Power Supply
製品・ソリューション Contactors
製品・ソリューション DC network
製品・ソリューション Emax 2 Tmax XT, ABB Ability Energy Manager
製品・ソリューション SMISSLINE, KNX
製品・ソリューション DtC- Emax 2, AB Ability Energy Manager
製品・ソリューション SoftStarter
製品・ソリューション SSCB
製品・ソリューション PSC100 AVC-40
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。
"ABBのグローバルチャネルパートナーを すぐに探すことができます。"