アークフラッシュ保護機器 TVOC-2

 

安全性

アークフラッシュは、電気設備で起こる最も危険な事故の1つであり、作業者や機器に深刻な危害を及ぼす可能性があります。
アークフラッシュが発生した場合、アークが遮断されるまでの時間は、放出されるエネルギーの量に正比例するされ、アークフラッシュの入射エネルギーは、アークフラッシュが引き起こす損傷の程度を決定します。
ABBは、TVOC-2 Arc GuardSystem™による電気安全のリーダーであり、市場で最速の反応時間を実現する比類のない光アークフラッシュ保護機器を提供します。 TVOC-2は、発生するアークフラッシュからの光を検出し、1ミリ秒以内に信号を遮断器(ブレーカ)に送信します。 ABBのEmax2気中遮断器と組み合わせると、アーク障害の合計クリア時間は50ミリ秒未満です。

スイッチギアが強い光にさらされてTVOC-2の不要なトリップを引き起こす可能性がある場合は、2番目の条件として電流を追加できます。 電流検出ユニットCSU-2は、アークフラッシュに関連する電流の増加を識別するTVOC-2のアクセサリです。

主な利点

  • 作業者と電気設備の安全性の工場
  • アーク事故後のダウンタイムを最小限に抑えます
  • キャリブレーションは不要で、信頼性の高い機能と迅速な設置を保証します
  • 最大30個のセンサで簡単に拡張でき、単一のTVOC-2からキャビネットのカバレッジを拡大できます
  • 迅速で信頼性の高い設置のためのロゴスキーテクノロジ電流センサ

主な特長

  • IEC61508およびIEC62061に従って認定されたSIL-2は、非常に信頼性の高い機能を保証します
  • ModbusRTU通信プロトコル
  • ABB ability TM EDCSに統合
  • EkipConnect3設定ツールで利用可能
  • CSU-2を使用することで、光と電流の両方を使って2ms以内にトリップさせることが可能です 
podcast

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

ハイライト【英語】

さらなる情報【英語】

関連製品

製品資料【英語】

Product data
Download a document
Configurator
ドキュメントをロードしています

TVOC-2


The Arc Guard TVOC-2 can be DIN-rail or screw mounted. 

Factory calibration reduces installation time and risk of faulty calibrations done on site. 

To the right you can spin the TVOC-2 around to see how it looks.
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language