遮断器(サーキットブレーカ)

革新的な遮断器

配電業界は急速に変化しており、エネルギー効率、接続性、スマートグリッドなどの主要な新しいトレンドが次々と押し寄せています。 これらのトレンドに対し、ABBの低圧遮断器は高品質、高精度、高信頼性の最新機能を搭載しているため、新たな業界水準となります。

幅広い容量

ABBの気中遮断器Emax 2シリーズは最大6300A、配線用遮断器Tmax XTシリーズは最大1600Aまで、ミニチュアサーキットブレーカは最大125Aまで対応しています。IEC低圧の最大電圧であるAC1000V、DC1500Vまで網羅した遮断器も準備しています。

各種規格準拠

IEC、ULなどの国際規格に加え、鉄道や船舶(NKなど)関係の規格にも準拠しています。

革新的な機能

気中遮断器Emax 2シリーズと配線用遮断器Tmax XTシリーズは、設置時に搭載されていなかった機能を、製品を変更せずに簡単に追加できます。

 

Emax 2 and Tmax XT with Ekip trip units_Family picture_low

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

製品ラインアップ

カタログダウンロードはこちら

ハイライト

ツール&サポート【英語】

関連製品

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language