気中遮断器 Emax 2

従来の気中遮断器機能から電力監視まで。Emax 2シリーズは、ますます多くの機能を組み込んだ低圧配電システムを保護、管理できるオールインワンソリューションです。

気中遮断器Emax 2シリーズは、最先端の機能により、様々な新しいグリッド要件に一致し、今後のニーズに対応する新しい気中遮断器(サーキットブレーカ)のベンチマークとなります。


  • 性能

サイズは4種類でコンパクトな寸法で高性能性を保証します。 IEC、UL、CCCを取得しており、測定の規格であるIEC61557-12に準拠したクラス1有効エネルギー測定の認定も受けています。

  • 操作

負荷制限(ロードシェド)、電力コントローラ、ATS(自動切替開閉)、インターフェース保護、シンクロチェックロジックなどアプリケーションに最適な機能が搭載されており、グリッドのあらゆる条件を管理できるオールインワンイノベーションです。

  • 通信機能

8つの通信プロトコルに対応しており、あらゆるエネルギー管理システムへ接続が可能です。 また、クラウドコンピューティングプラットフォームABB AbilityTM 配電制御システムへ簡単に接続できます。 組み込みのBluetoothによりリモート接続も可能です。

  • 設置容易

簡単で安全な操作とメンテナンスが可能です。 アクセサリの組込みも容易です。また、設置時に搭載されていなかった機能を製品を変更せずに簡単に追加できます。

1SDC200401F001_famiglia Emax

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

日本語関連資料

関連製品

ハイライト【英語】

製品&資料ブラウザ【英語】

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language