Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • magyar
  • italiano
  • 日本語
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • português (Portugal)
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)

ミニチュアサーキットブレーカ

miniature-circuit-breakers-product-overview_1183×217

ミニチュアサーキットブレーカ(MCB)は、過負荷や短絡事故から電気設備を保護し、
建物や産業機器の電気的安全性を確保します。
MCBには過負荷保護に対する時延熱動機構と短絡保護に対する磁気機構という2つの
トリップ(引き外し)機構が装備されています。過電流を検出すると自動的に電気回路を
オフにし、電線の損傷と火災の危険を回避します。


System pro M compact®

ABBの「System pro M compact®」シリーズのMCBは、非常に広い範囲の用途に適合し、
世界各国の製品規格(IEC、UL、CSA)に準拠しています。
90年以上という長い経験に基づいた技術と品質をご提供します。

主な仕様

  • 世界各国の製品規格に準拠 (IEC, UL, CSA)
  • トリップ特性: B, C, D, K, Z
  • 極数: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
  • 遮断容量 最大25 kA
  • 定格電流値 最大100 A

主な特長

wide-range-pictogram
広い製品範囲

幅広い用途や市場をカバーする製品範囲

certified-quality-pictogram
認証された品質

世界各国の製品規格に準拠 (IEC, UL, CSA)

compact-pictogram
コンパクトサイズ

極あたり幅17.5mmのコンパクトサイズながら、高い遮断容量を保有。
ユニークな底面取り付けアクセサリによりさらに省スペースを実現。

 

製品詳細

関連製品

資料およびツール

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language