サージ防護デバイス(SPD)OVRレンジは、落雷や電気システム操作によって生じる一時的なサージやインパルス電流に対して、電気システムや機器を保護するように設計されています。
主な特長
- 落雷(直接的および間接的な雷撃)または電気システムのスイッチング動作によって発生するサージを放電します
- 電圧のピークを負荷機器の許容可能なレベルに制限します
- サービスや機器の品質や寿命を高めます
主な仕様
- 低電圧電源、データ・テレコム回線、CCTV PV、WT、LED、および自己保護型のすべてのアプリケーションに対応するサージ保護装置の製品範囲
- 豊富なオプション:寿命インジケータ、セーフティリザーブシステム、プラグイン式カートリッジ、補助接点
- あらゆる配電ネットワーク(TT、TNC、TNS、IT)で使用可能な製品範囲