ABBのウェブサイトはcookiesを利用しています。このサイトをクリックすることでCookiesの利用に同意したとみなします 詳しく知る
検索する
ABBは、電子タイマー、測定および監視リレー(絶縁監視リレーやグリッド給電監視リレーなど)、インターフェースリレー、パワーサプライ(直流電源装置)など幅広くご用意しております。 主な利点 •ダウンタイムの削減 •コミッションの迅速化 •配線・設計時間の削減 •選定が容易 •選択、変換、設置が簡単になりました •コストの削減:1つの注文、1つの出荷、1つの請求書 •グローバルサポート
ABBは、国際空港への新しいトランジットトレインに、国際的に認定された技術とともに、広範な国際鉄道の経験を提供します。
Update for the year 2018, July
ModbusRTUを備えたABBのインテリジェントCM-UFD.M * Mシリーズにより、リモートメンテナンスと障害分析が可能になります
Update for the year 2017-09
ABBの液面監視リレーは、液面と導電性流体の混合物の比率を調整および制御するための理想的なソリューションです
新しいデジタルカタログでEPR製品の品揃えを見つけてください。 このカタログには、注文表、技術情報、その他多くの情報が含まれています。必要な情報はすべて1つのドキュメントにまとめられています。 もちろん、印刷可能なPDFバージョンは引き続き利用できます
新世代のサーミスタモータ保護リレーが最近発売されました。 このリンクをたどって、CM-MSSシリーズの最新情報を入手してください。
CTシリーズのタイマーリレーは世界中のアプリケーションで使用されており、最も過酷な条件下でも日常の使用で優れた機能を発揮することが証明されています。
他のDINレール製品群と同じ外観のシリーズです。わずか17.5mmの幅の筐体内のMDRC設計(モジュラーDINレールコンポーネント)のCT-Dシリーズは、あらゆるアプリケーションに適合します。
ABBの新しいSシリーズ筐体の高度に洗練されたCT-Sレンジは、2種類の接続端子を備えており、普遍的な使用に最適です。
CT-Cシリーズは、17.5 mmのコンパクトな筐体で重要な機能を提供し、あらゆる制御キャビネットのスペースを削減します。低コストと高い価値およびパフォーマンスを兼ね備えています。
信頼性の高い保護を確保し、コストを節約し、プロセスと機器の計画外のダウンタイムを回避します。
CM-MSxサーミスタモータ保護リレーは、PTC温度センサーを備えたモータの温度を監視するために使用されます。
CMシリーズの単相電流および電圧監視リレーは、TRMS測定原理を使用して、電圧および電流の信頼性の高い監視を提供します。 さらに、単相主電源の欠相の検出が可能です。
温度監視リレーは、さまざまなアプリケーションのニーズを満たすために、さまざまなセンサー、ワンタッチ構成、およびディスプレイ操作可能です。
CMシリーズの三相監視リレーは、三相ネットワークの信頼性の高い継続的な監視と、機械や設備のトラブルのない経済的な運用を保証します。
CM-ENx液面監視リレーは、導電性流体の混合液の液面と比率を監視します。
CM-UFxグリッド給電監視リレーは、分散型エネルギー生成に関連する基準に従って電圧と周波数を監視します。
CM-IWx絶縁監視リレーは、I非接地回路の継続的な絶縁監視を保証し、設置のダウンタイムを最小限に抑えます。
CPシリーズは、電源のコンパクトな構造で最新のテクノロジーを提供します。
MDRC(モジュラーDINレールコンポーネント)設計の電源ユニットのCP-Dシリーズは、あらゆるアプリケーションに適合します。
CP-Eシリーズは、機能が強化され標準化されています。 これで、すべての電源ユニットを最大+ 70°Cの周囲温度で動作させることができます。
CP-C.1シリーズは、ABBの高性能で最先端の製品群です。 優れた効率、高い信頼性、革新的な機能を備えており、最も要求の厳しい産業用アプリケーションに対応しています。
三相電源ユニットのCP-Tシリーズは、ABBの直流電源装置(パワーサプライ)の中でも高度な製品群です。
ABBは、スイッチモード電源の1次側で主電源が遮断された場合に、DC24 V電源をバッファリングするための革新的で長寿命の新製品を提供します。
インターフェイスリレーは、さまざまな産業用アプリケーションで広く使用されています。インターフェイスとして、電子制御を行います。 PLC、PC、またはフィールドバスシステムからセンサー/アクチュエータレベルまで。
スリムなCR-Sシリーズは、プラグイン可能なインターフェイスリレーです。インターフェースリレーは、ネジ接続またはスプリング接続のいずれかで使用できるソケットに取り付けられています。
CR-Pシリーズは、別売りのソケットに接続してご使用いただけます。
CR-Mシリーズは、電子制御をセンサーレベルにするためのミニチュアソリューションです。
CR-Uシリーズは、タイミングモジュールなどのアクセサリを使用して拡張できる、インターフェイスリレーの一部です。
R600シリーズのボックスインターフェースリレーは、電気的絶縁、増幅、および電子制御間の信号マッチングに使用されます。 PLC、iPCまたはフィールドバスシステムおよびセンサーレベル。 この設計は最高の振動要件を満たすため、リレー自体が組み込まれているため、完璧なソリューションです。
モータ保護、モータ制御、フィールドバスおよびイーサネット通信、および故障診断用のインテリジェントABBモーターコントローラ。
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。
"ABBのグローバルチャネルパートナーを すぐに探すことができます。"