ABBの配線資材は、世界のリーディングカンパニーであったThomas&Betts(トーマスアンドベッツ)が120年以上に渡って、発明、製造、販売してきたものを完全に引き継いだものです。私たちのテクノロジーは世界最速の自動車から、世界最速の電車、病院から、世界各国のランドマーク、地中、深海、宇宙まで、あらゆる場所・分野で活用されています。
ABBの結束および固定ソリューションには、1958年世界で初めて開発された最高品質・スペックの結束バンドであるTy-Rap®(タイラップ)をはじめ、端子、ケーブルトレイ、吊天井金具など多岐に渡ります。
ABBのワイヤーハーネスおよびケーブル保護ソリューションは、コルゲートチューブや分岐コネクタフィッティング、ケーブルグランド、熱収縮チューブなど豊富な製品群を用意しています。
結束作業を簡単に迅速にすることができる結束切断ツールERGシリーズの製品紹介動画を制作しました。ぜひご覧ください。
急速な加速、 強い遠心力、大きな振動、高温環境に耐えるTy-Rap®(タイラップ)ケーブルタイ (結束バンド)はタグホイヤーのポルシェフォーミュラEチームに重用されています。
Ty-Fast ®(タイファスト)は一体成型のナイロン製結束バンド(ケーブルタイ)です。汎用性とコストパフォーマンスを重視したTy-Fast®(タイファスト)は、性能はシンプルでありながら、最先端のロボットおよび原材料ハンドリング装置を使用した製造プロセスにより、高い品質を維持した結束バンドです。
サーキットで時速300kmに耐えるTy-Rap®(タイラップ)ケーブルタイ(結束バンド)は水素エンジンレーシングカー「Forze IX」に採用されています。
化学薬品だけでなく、放射線にも耐性があり、紫外線による劣化に対しても非常に優れた耐性を有するTy-Rap®(タイラップ)ケーブルタイ(結束バンド)は火星探査車「Perseverance」に採用されています。
過酷な環境に耐えるTy-Rap®(タイラップ)ケーブルタイ(結束バンド)はダカールラリーに挑戦するチームCoronelのラリーカーにに採用されています。
ABBは実証済の結束性能、抗菌技術および清潔かつ安全な環境と製品を維持するための容易な検出性を組み合わせた結束ソリューションであるTy-Rap®(タイラップ) の新製品TyGenic™(タイジェニック)ケーブルタイの発売によりTy-Rap®ケーブルタイの製品ラインを拡充しました。
金属検出器やX線装置で検出可能 HACCP準拠システム (危害要因分析必須管理点) を導入し、食品安全強化法 (FSMA) などの食品安全関連法規を遵守 66ナイロンまたは液体処理用途用の浮力ポリプロピレン製 5種類のサイズ展開
結束バンドTy-Rap®は、民間航空機内で見つかった数百フィートの配線を束ねる問題を解決するために最初に開発されました。結束バンドTy-Rapは、アメリカ合衆国で最大のモータースポーツ統括団体Nascarのレーシングエンジンから裏庭の工具小屋まで、事実上どこにでも使われています。
1958年に最初の特許が申請されたTy-Rap®ケーブルタイは、配線結束管理における、卓越したイノベーションのベンチマークになっています。300億本近くのケーブルが仮に端から端まで設置された場合、地球から月まで何十回も往復する距離となります。
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。
"ABBのグローバルチャネルパートナーを すぐに探すことができます。"