|
型番
|
特徴
|
テンショニング機能
|
切断
|
適用するケーブルタイ
|
| |
プラスチックタイ用結束工具
|
 |
ERG50 |
より優れた信頼性と性能を持つ
人間工学に配慮したハンドツール |
調節可能 |
自動 |
2.4 mm - 4.8 mm |

|
ERG120 |
より優れた信頼性と性能を持つ
人間工学に配慮したハンドツール |
調節可能 |
自動 |
4.8 mm - 7.6 mm |

|
ERG50P |
より優れた信頼性と性能を持つ
人間工学に配慮した空圧式ツール |
調節可能 |
自動 |
2.4 mm - 4.8 mm |

|
WT199 |
半自動MIL仕様ハンドツール
(MIL. Nr. MS-90387-1) |
調節可能 |
自動 |
2.4 mm - 4.8 mm |

|
WT193A |
頑丈な構造、ケーブルツリーの組み立て等の大量生産加工
アプリケーションに理想的 |
調節可能 |
自動 |
2.4 mm - 4.8 mm |

|
WT1-TB |
メンテナンスと少量使用向けの
基本的な引張工具 |
ベーシック |
ツイストカット |
2.4 mm - 4.8 mm |

|
WT197 |
半自動MIL規格仕様ハンドツール
(MIL. Nr. MS-90387-2) |
調節可能
|
自動 |
4.8 mm - 7.6 mm |

|
WT2-TB |
メンテナンスと少量使用向けの
基本的な引張工具 |
ベーシック |
ツイストカット |
4.8 mm - 7.6 mm |

|
L300-FR |
耐久性が現場で実証された頑丈な構造 |
ベーシック |
マニュアル |
7.6 mm - 9 mm |

|
WT3D |
プラスチック製のハンドグリップ付の丈夫な金属製ボディ、
過酷な使用にさらされるケーブルタイの引張とカッティング 切断用 |
ベーシック |
ツイストカット |
7.6 mm - 12.7 mm |

|
L-500-EU |
頑丈な金属製構造 |
調節可能 |
自動 |
4.7 mm - 13.3 mm |