ヘルスケア・病院

healthcare-solutions-visual

お客様の求める快適な環境、適切な医療を提供するために、病院や医療施設で特徴的な電力条件があります。

病院の約 30%の消費電力量が、必要以上に使われていると言われています。
医療施設管理者の予算のおよそ50%は電気代に充当されていると考えられるため、病院はより効率的にエネルギーを用いることにより、運用コストを大きく削減することが出来ます。

(source: EPA)

ABB は、高い電力品質の維持、計画変更における柔軟性、変化する需要に適した
オートメーション技術のメリットをお客様に最大にご提供することが出来ます。
当社のエネルギー管理ツールでは、電力使用量を確実に管理し、異常が検出された
場合はオペレーターにアラームそして警報信号を送信することが出来るため、
弊社製品を導入することにより、エネルギーの使用計画、電気代そして機器
メンテナンスコストを管理しながら、施設運用が適切に出来るようになります。
さらに、弊社の UPS(無停電電源装置)や切り替えスイッチ、低圧変圧器を
導入すれば、病院で高効率そして安定した電源供給、配電をすることが出来ます。
既存システムのアップグレードもしくはシステム一式のソリューションの場合でも、
ABB は、現代医療施設の安定した電力配電と省エネのニーズを満たす製品を
ご提供します。

healthcarelandscape

主要製品

導入事例

Select region / language