4極コンタクタとして最大1000AまでのAF最新技術で稼働時間を確保し、在庫を最適化します。 AFテクノロジーを標準装備したAFコンタクタは、業界のベンチマークを確立します。統合された電子制御コイルは従来の代替品に比べて複数の利点を提供し、ABBの幅広い製品と組み合わせて常に最適な構成を提供します。
主な利点
主な性能
ABBのAFコンタクタが10年以上にわたってお客様の日常生活をどのように支えているかをご覧ください。
最大2850Aまでの最新技術で稼働時間を確保し、在庫を最適化します。
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。
"ABBのグローバルチャネルパートナーを すぐに探すことができます。"