モータ始動用
モータの始動は、世界の産業界で最も一般的なアプリケーションです。始動器に関しては、セット形式の直入れ始動器やスターデルタ始動器(正転・逆転可能)など選択表から簡単に選択することができます。短絡保護および開閉器の最適な選択により、始動器ソリューションはシンプルで信頼性の高いものとなります。また、通信機能付きの始動器も提供しています。コンパクトな密閉型の直入れ始動器をお探しなら、DRASが最適です。
10年以上の歴史を持つABBのAFコンタクタがどのようにあなたの日常生活を支えているかをご覧ください。
ABBの制御・保護用低電圧製品はIE3に対応しています。高効率モーターに対応したABBのモーターコントロールソリューションは、パネルスペースを大幅に削減します。詳細はこちら
DRAFの密閉型ダイレクト・オン・ライン・スターターは、設置効率を向上させることができます。
IE3対応:高効率モーターのための省スペース・省コストの低圧ソリューション
ABBの短絡保護装置とコンタクタは、モータ始動アプリケーションや、スペースが限られたソリューションに最適です。
DRASは、コンパクトな密閉型の直入れ始動器です。7.5kWまでのモータ始動に最適なソリューションです。
DRAFは、AFコンタクタを組み込んだ密閉型の直入れ始動器です。IECとUL/CSAの両方の規格に準拠しており、7, 5 kWおよび10 hpまでのモータ始動に使用されます。
To make the most you need control
モータ始動
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。
"ABBのグローバルチャネルパートナーを すぐに探すことができます。"