ソフトスタータ PSEシリーズ

高効率モデル

PSEはABBソフトスタータシリーズの中位機種として、機能と価格のバランスを重視したモデルです。

ソフトスタート/ストップ機能に加え過負荷保護等のモータ保護機能を標準で搭載しており、コストを抑えつつも最低限の保護機能は欲しいといったお客さまにお勧めのシリーズです。
容量は7.5Wから200kWで、ファン、ポンプはもちろん、コンプレッサー、コンベヤ、リフト、破砕機など多くの機器にご使用いただけます。また、PSEシリーズは全機が船級を取得済みですので、船舶向けの機器にもご使用いただけます。


主な利点

  • モーター保護機能を搭載し、モーターの安全性を確保
  • トルク制御によるウォーターハンマー現象の抑制
  • バイパス機能を搭載し、エネルギーロスを低減
  • Modbus内蔵
  • 画面がアイコン表示となっており、素早く簡単にパラメータ設定が可能です。

主な特長

  • 定格動作電流:18~370A
  • 動作電圧:AC208~600V
  • 制御電圧:AC100-250 V 
PSE

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

日本語資料

ハイライト【英語】

資料【英語】

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language