DC16〜1000Aの直流負荷開閉器(スイッチディスコネクタ)のOTDCシリーズは、DCアプリケーション用に特別に設計されています。 コンパクトな設計、効率、信頼性により、OTDCスイッチは太陽光発電設備に貢献します。
OTDCシリーズには、DC1500 V電圧、多回路スイッチング、最大1000Aの複合負荷出力などの特別な要件を備えた製品が含まれています。
太陽光発電およびESSアプリケーション用のスイッチ
OTDC 直流負荷開閉器(スイッチディスコネクタ)
直流負荷開閉器(スイッチディスコネクタ)用製品選択ツール