Select Language
  • English
  • 日本語

製品資料

E-Klips(イークリップス)はイギリスで30年以上製造されているスプリングスチール製留め具のブランドです。ブラケットを作ったり、穴を開けたり、ナットやボルトを使わずに、素早く簡単に信頼性のう高い方法で面を鉄骨に固定することができます。幅広い用途向けに堅牢で柔軟性があり、取り付けが容易な固定ソリューションを提供しています。

すべての製品は、BS EN 10132-4グレードC 67 Sに準拠したローカーボンスチールを使用して製造されており、屋内または屋外での使用、および軽度の腐食環境に適しています。E-Klipsは包括的なテストおよび検査プログラムであるBS EN ISO 9001に登録されています。

さらに、ケーブル、トランキング、コンジット、パイプワーク、ダクト、照明器具、吊り天井の設置にかかわらず、E-Klips(イークリップス)クリップは最小限の工具で取り付けることができ、通常はハンマー、ドライバー、ペンチのみが必要です。これにより、全体的なインストールコストを削減し、最小限に抑えることができます。

E-Klips(イークリップス)は、詳細な製品カタログから業界固有のソリューション・ガイドまで、お客様に幅広い資料を提供しています。

私たちのスプリングスチールクリップに関する、あらゆる製品詳細情報を得ることやお客さまのアプリケーションに最適なソリューションを見つけるのに役立つカタログや、パンフレットなど、お客さまに必要な情報をダウンロードすることができます。資料は随時アップデートされます。

製品カタログ, パンフレット, その他の資料

Main image

ISO 認証

アフターサービス

Select region / language