Kabelschoenen en verbinders

ABB is een toonaangevende leverancier van kabelschoenen en verbinders die geschikt zijn voor de meeste elektrische toepassingen.


Belangrijkste producten en voordelen

Color Keyed® en Spec-Kon® perskabelschoenen
ABB biedt een compleet pakket van IEC & UL/CSA goedgekeurde perskabelschoenen in metric (Color-Keyed en Spec-Kon) en imperial / American Wire Gauge (AWG) maten (Color-Keyed). Alle producten maken gebruik van krimptangen met bijbehorende matrijs, die zorgt voor een optimale elektrische verbinding van kabelschoen en draad.

Dragon Tooth® isolatiedoordringende connectoren
Isolatiedoordringende connectoren van ABB zorgen voor een vaste verbinding met lage weerstand voor het splitsen, tappen en eindigen van magneetdraad van 32 AWG tot 460.000 CMA koper en van 20 AWG tot 460.000 CMA aluminium geleiders in motor- en transformatortoepassingen.

Shield-Kon®-connectoren
Eendelige, soldeerloze afschermingsconnectoren om kabels snel en precies af te sluiten zonder mogelijke beschadiging door solderen.

Sta-Kon®- en Spec-Kon-verbinders
Sta-Kon-verbinders zijn gemaakt van koper met een hoge geleidbaarheid en een corrosiebestendige laag. Verkrijgbaar in verschillende uitvoering en maten:
• met een lange opening voor een goede krimpverbinding
• een diepe vertanding voor een groter contactoppervlak
• selectieve harding, voor een soepele krimp

Comfortabele krimptang
De meest comfortabele en ergonomisch-vriendelijke krimptang op de markt. Vereist de minste kracht van alle gereedschappen in zijn klasse. Shure-Stake-mechanismen zorgen voor een volledige krimpcyclus met als resultaat altijd een juiste/afgeronde krimpverbinding.

turbine-underneath

Ons assortiment

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language