Laagspanning MNS® Rear

Assemblages voor energiedistributie met ruimte-optimalisatie

Het MNS-platform voor laagspanningsschakelapparatuur van ABB is reeds 45 jaar in evolutie. Van bij het begin was het MNS-ontwerp gebaseerd op de fundamentele principes van veiligheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid. Technologie voor toegang achteraan in MNS-assemblages laat ruimte-optimalisatie, kostenefficiënte PCC (Power Control Center) MCC (Motor Control Center) en MCC-toepassing toe.

Met MNS Rear beschikt u over

  • Maximale veiligheid: Het uitstekende passieve ontwerp met beveiliging tegen vlamboogfouten en uitgebreide verificatietesten garanderen op doeltreffende wijze de veiligheid van de operatoren en de betrouwbaarheid van de werking.
  • Geverifieerd volgens ontwerp: Met het standaard ontwerp van het universele MNS-paneel met de unieke multifunctionele scheiding uitgerust met aanraakbeveiliging, voldoet het systeem aan de meest strikte normen.
  • Het ontwerp met uitneembare modules komt terug in vele MNS-ontwerpen. Hiermee kunnen functionele eenheden worden vervangen zonder het bord vrij te schakelen. Dit biedt de grootste beschikbaarheid en betrouwbaarheid en minimaliseert de verliezen te wijten aan onverwachte stilstand.
  • Flexibel en op maat gemaakt: eengemaakte integratie met de bredere MNS-portfolio.
  • Toegang tot de kabel is afgescheiden en bevindt zich aan de achterkant van het bord voor de grootste operationele veiligheid.
  • Kleinere voetafdruk: tot 20 % plaatsbesparing in vergelijking met MNS borden met de kabelaansluiting aan de voorkant.
  • Optionele toepassing met digitale toestellen die conditiebewaking en energiebeheer toelaten en tevens naadloos integreren met de ABB Ability™ digitale portfolio.


Volledige uitwisselbaarheid van modules tussen de verschillende MNS-ontwerpen met toegang voor- en
achteraan.

Integratie van digitale toestellen om gegevens van het elektrische systeem te verzamelen en te rapporteren. De informatie is beschikbaar in ABB AbilityTM Condition Monitoring of elk ander energiebeheersysteem. Ze kan worden gebruikt om operationele besparingen te realiseren dankzij een grotere efficiëntie.

Veiligheid is een prioriteit
Zoals met alle MNS-oplossingen het geval is, werd de vlamboogbeperking van MNS Rear getest en gecertificeerd volgens IEC TR 61641 Ed.3 criteria 1 tot 7.

MNS Rear kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. Na installatie is het systeem makkelijk toegankelijk en eenvoudig aan te passen en te onderhouden dankzij het afgescheiden kabelcompartiment.
MNS Rear

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Standaarden Assemblages met laagspanning-schakelapparatuur en bedieningsapparatuur -verificatie via testenIEC 61439-2
Testcertificaten  DEKRA/ASTA
Elektrische eigenschappenNominale spanningNominale isolatiespanning U11000 V 3 ∼, 1500 V
 Nominale bedrijfsspanning Uetot 690 V 3 ∼
 Nominale frequentietot 60 Hz
Nominale stroomNominale stroom Ietot 6300 A
 Nominale piekhoudstroom Ipktot 220 kA
 Nominale korteduurstroom Icwtot 100 kA
VlamboogbeperkingVolgens IEC TR 61641 Ed.3 criteria 1 tot 7tot 100 kA
Scheidingsvormen tot Vorm 4
Mechanische eigenschappenAfmetingenHoogte2300 mm
 Breedte400, 600, 800, 1000, 1200 mm
 Diepte1000, 1200 mm
 BeveiligingsgraadIEC 60529tot IP54
    

 


Om meer te weten

Ondersteuning bij planning
Documenten
Loading documents


Gerelateerde producten



  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language