Compacte automaat S200C

Untitled-3 (1)

Compact formaat, verbeterde beveiliging

De S200C-automaten zijn compact, waardoor ze ideaal zijn voor ruimtebesparende installaties. De compacte 1P+1P in 1M, 2P in 1M, 3P en 4P in 2M-serie automaten bieden een kortsluitvermogen van 4,5 kA tot 10 kA voor toepassingen variërend van residentieel tot industrieel, maritiem en spoorwegen.

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Belangrijkste voordelen

S200C-compact-mcbs-main-benefit-pictogram-compact-solution

Compacte oplossing

Bespaart 50% meer ruimte in de installatie 
S200C-compact-mcbs-main-benefit-pictogram-easy-to-install

Eenvoudige installatie

Flexibele voeding, aansluiting en combinatie, eenvoudige montage en demontage  
S200C-compact-mcbs-main-benefit-pictogram-versatile

Veelzijdig

Een breed assortiment met diverse kwaliteitskeurmerken voor tal van toepassingen, waaronder de maritieme en spoorwegsector.
sustainability-ee

Vermindering van de milieu-impact

Het verbeteren van de recycleerbaarheid, het minimaliseren van energieverlies en het verlengen van de levensduur van producten zijn belangrijke elementen van ons ABB EcoSolutions™-programma. In combinatie met milieuproductverklaringen (EPD's) versterkt dit onze duurzaamheidsinspanningen.

Belangrijkste kenmerken

  • Eenvoudige installatie: voeding via aansluitrail of kabel mogelijk, van boven of onder.
  • Hoogwaardige clips voor eenvoudige montage en demontage, waardoor een aantal met aansluitrail-gevoede producten eenvoudig kan worden verwijderd.
  • QR-code en informatie met laserprint. Locatie voor QR-code met relevante informatie. De belangrijkste technische informatie en de productcode zijn met laserprint op het voorpaneel aangebracht en blijven zichtbaar nadat het apparaat is geïnstalleerd.
  • Speciale ruimte voor labels om beveiligde kringen duidelijk te identificeren
  • Veiligheid gegarandeerd. Duidelijke indicatie van de contactstatus met I-AAN/0-UIT indicatie in groen/rood op de hendel
  • Combinatie met accessoires. Mogelijkheid om signaal- en hulpcontacten aan de rechter- of linkerzijde te monteren, waardoor compatibiliteit met alle compacte accessoires van het System Pro M via de interfaces SCC-IH6R en SCC-IH6L wordt gegarandeerd.
     

Gerelateerde producten

Belangrijkste toepassingen

Rail
Spoor
Marine
Marine
residential_head_image
Residentieel
Commercial-_292x146
Commercieel

Voor alle specifieke toepassingen zijn de volgende certificeringen beschikbaar: IMQ, NF, KEMA, IRAM, VDE, CEBEC, LR, RINA, RCM, AENOR en CCC.

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language