Modulaire automaten

Compromisloze veiligheid en comfort

Installaties zijn perfect beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting met de installatieautomaten van Systeem pro M. Daarmee zijn de betrouwbaarheid en veiligheid voor bedrijven gegarandeerd. De compacte S200 serie installatieautomaten hebben twee verschillende activeringsmechanismen: een vertraagde thermische activering voor beveiliging tegen overbelasting en een magnetische activering voor beveiliging tegen kortsluiting.     

Productvoordelen
  • Omvangrijk en veelzijdig programma installatieautomaten voor nagenoeg alle markten en toepassingen.
  • Voldoet aan wereldwijde standaards.
  • Certificaten, documentatie, training en achtergrondinformatie ondersteunen klanten in hun dagelijks werk.
  • Ruimte- en tijdbesparend dankzij het unieke aan de bodem te bevestigen hulpcontact.

Productkenmerken

  • Het assortiment omvat verschillende karakteristieken (B, C, D, K, Z), configuraties (1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P), uitschakelvermogen(tot 25 kA) en de nominaalstroom (tot 100A) 
  • Conform wereldwijde productstandaards: 
    IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL 1077, UL 489, CSA 22.2 No. 235, CSA 22.2 No. 5 die voor  commercieel en industrieel gebruik zijn toegelaten.
  • De ABB S200 automaten zijn zowel aan de boven als onderzijde voorzien van een unieke gepatenteerde dubbele twin-kooiklem met een aansluitcapaciteit van 35mm2 en 10mm2. Dit geeft extra aansluitgemak bij combinatie van de binnenkomende bedrading met het gebruik van doorverbindingsrails.
  • Indicator voor de werkelijke contactpositie, direct verbonden met het bewegende contact voor meer comfort en veiligheid.
  • Temperatuurbestendig: van -40 C° tot +70 C° (norm: -25 C° tot + 55 C°)
9PAA00000272593_720x540

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Assortiment

S300P

  • Ontdek de nieuw niveau van prestaties, efficiëntie en veiligheid met de S300P modulaire automaten.
  • De S300P is volledig compatibel met de bestaande System pro M compact® toebehoren van ABB en zorgt voor betrouwbare beveiliging in veeleisende toepassingen zoals industriële toepassingen, commerciële gebouwen, datacenters en e-mobiliteit door de downtime te verminderen en de bedrijfscontinuïteit te vergroten.
  • Daarnaast biedt de nieuwe generatie S300P nieuwe functionaliteiten: de Trip Position Indicator (TPI), de dubbele DIN-rail clip en een QR-code voor snelle toegang tot documentatie, certificaten en technische gegevens.
  • S300P heeft onderbrekingsvermogen tot en met 25kA en gaat tot nominale stroomsterkte van maximum 63A 
  • Deze innovatieve oplossing bevordert duurzaamheid door de energie-efficiëntie te optimaliseren en materiaal te minimaliseren, wat aanzienlijk bedraagt aan duurzame activiteiten.
  • Het gamma beantwoordt aan het ABB EcoSolutions-label alsook aan de milieuverklaring PEP ecopassport formaat (geverifieerd door een derde externe partij ISO14025).

S200C

  •  De S200C automaten zijn met precisie ontworpen om de ruimte in installaties optimaal te benutten tot 50%, waardoor ze een uitstekende keuze zijn voor diverse toepassingen. 
  • Deze veelzijdige serie omvat volgende configuraties :
           - 1P+1P & 2P in 1M, 
           - 3P & 4P in 2M
  • Met onderbrekingsvermogen tot maximum 10kA,  voldoen we aan de vereisten van tertiaire, industriële, maritieme en spoorwegensectoren.
  • Deze innovatieve oplossing bevordert duurzaamheid door de energie-efficiëntie te optimaliseren en materiaal te minimaliseren, wat aanzienlijk bedraagt aan duurzame activiteiten.
  • Het gamma beantwoordt aan het ABB EcoSolutions-label alsook aan de milieuverklaring PEP ecopassport formaat (geverifieerd door een derde externe partij ISO14025).

S200

  • Voor commerciële installaties met een schakelvermogen tot 6 kA
  • Voor industriële installaties met een schakelvermogen tot 20 kA
  • CEI / EN 60898-1, CEI / EN 60947-2 en vele andere normen en homologaties
  • Van 0,5 tot 63A in curve B, C, D, K en Z
9PAA00000360175_720x540_S200

S200M

  • Voor commerciële installaties met een schakelvermogen tot 10 kA
  • Voor industriële installaties met een schakelvermogen tot 25 kA
  • CEI / EN 60898-1, CEI / EN 60947-2 en vele andere normen en homologaties
  • Van 0,5 tot 63A in curve B, C, D, K en Z
9PAA00000337634_720x540_S200M

SN201

  • 1P + N in één module
  • Volledig geïntegreerd in de Pro M-familie
  • Compatibel met het uitgebreide gamma accessoires
  • Labelhouder voor een eenvoudige identificatie van het beveiligde circuit
  • Contactpositie-indicator op de voorzijde met duidelijke rood/groene aanduiding
9PAA00000360336_720x540_SN201

SU200M

  • Ontwikkeld voor de UL/CSA-markt
  • Conform UL1077 of UL489
  • Conform CSA 22.2 nr. 235
  • Conform CSA 22.2 nr. 5
  • Speciale uitvoeringen beschikbaar met ringoogklemmen
9PAA00000089205_720x540_SU200M

Speciale versies

S200MUC

  • Ontwikkeld voor gelijkstroomtoepassingen
  • Schakelvermogen tot 10 kA
  • CEI / EN 60898-1, CEI / EN 60947-2 en vele andere normen en homologaties
  • Van 0,2 tot 63A in curve B, C, K en Z
9PAA00000280415_720x540_S200MUC

S200MR

  • Ontwikkeld voor verbinding met kabelschoen
  • Schakelvermogen tot 15 kA
  • CEI / EN 60947-2, UL1077, CSA 22.2 No. 235 en vele andere normen en homologaties
  • Van 1 tot 63A in curve K
9PAA00000354332_720x540_S200MR

DIN Rail Toebehoren

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Gerelateerde producten

Highlights

Tools en support

Select region / language