25D60 - Meetgroepen

 

Meetgroepen op draagarm voorgemonteerd: 25D60. Gebruik o.a. installatie in meergezins-woningen en appartements­gebouwen.

 

Voordelen

  • Gemonteerd op een licht, stevig Alu draagraam met de nodige bevestigingsgaten.
  • Verticale uitvoering: 40 mm bedradingsruimte achter het draagraam

 

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Uitrusting

Scheider Elos 4p 125A

Multifunctionele klemmenblok

Bedrading 25 mm²

Kabelingangen en trekontlastingen Ø 30 mm

 

Afmetingen draagarm (H x B max)

Horizontaal:

  • 3 aansluitingen 718 x 750 mm
  • 4 aansluitingen 718 x 1000 mm

Verticaal:

  • 3/4 aansluitingen 1520 x 500 mm

 

 

Inhoud van de verpakking

Inbegrepen:

  • kabelingangen
  • trekontlastingen
  • tussenkaders
  • 25D60 dekselsets
  • bevestigingsschroeven

 

 

Keurmerken

Conform de voorschriften van de distributienetwerkoperatoren Fluvius

 

9855s_2gepo-meetgroepen-25s60-200x20016978s_1gepo-meetgroepen-25s60-200x200

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language