25S60 - Meterkasten

 

Toepassingsdomeinen van de 25S60 meterkast zijn installatie in ééngezinswoningen, installatie in meergezinswoningen en appartementsgebouwen.

 

Eigenschappen - Tweeledige functie

Aansluitmodule

Bestaande uit een lage bodem, een deksel en een reeks toebehoren.
De aansluitmodule is aanbouwbaar aan de Fix-o-Rail 150.
De aansluitmodule wordt door de installateur geplaatst op een vlakke wand volgens de voorschriften van de elektriciteitsverdeler.

Meetmodule

Bestaande uit een tussenkader met meet- en beveiligingsapparatuur, bepaald door de elektriciteitsverdeler.
De meetmodule wordt op de bodem van de aansluitmodule bevestigd en aangesloten door de elektriciteitsverdeler.

25s60meterkasten

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Samenstelling

De meterkast is samengesteld uit een lage bodem, een tussenkader en een doorzichtig deksel. Het tussenkader wordt op de bodem bevestigd door middel van zes geleidingsassen en schroeven. Het deksel moet zowel op de bodem als op het tussenkader kunnen bevestigd worden door middel van zes verzegelbare dekselschroeven. Elke korte zijde van de bodem bevat vier uitbreekvakken die het inleggen van kabels toelaten met max. Ø 30 mm. De bodems zijn zowel op hun korte als op hun lange zijde aan elkaar koppelbaar.

 


Toepassingsdomeinen

Installatie in ééngezinswoningen.

Installatie in meergezinswoningen en appartementsgebouwen.

 

 

Afmetingen

25 Breedte / D Digitaal / 60 Hoogte

Samengebouwd heeft een meterkast volgende afmetingen:

H 600 x B 250 x D 233

De totale nuttige diepte met uitstekend gedeelte van de automaat bedraagt 250mm.

 

 

 

Inhoud van de verpakking

Meterkast universele basisopstelling:
1x bodem
1x tussenkader
1x dekselset
1x lastscheider 125A Elos
2x invoertul max Ø 30mm
2x trekontlasting max Ø 30mm
4x bodemdop
1x voorgemonteerd bevestigingsprofiel L236
6x geleidingsas
6x dekselschroef
6x schroef tussenkader op geleidingsas
1x brug voor plaatsing DIN automaat
2x dieptesteun

 

Dekselset, voor aanpassing werfkasten:

1x dekselset
6x dekselschroef

 

 

 

Normen

De meterkast beantwoordt aan de "Technische specificatie TST 09/01.94 - Meterkasten Electrabel Distributie" De verschillende componenten laten de modulaire samenbouw toe tot meterkasten voor gebruik in één- en meergezinswoningen en in appartementsgebouwen, met inachtname van:

  • de specifieke voorschriften vastgelegd door de elektriciteitsverdeler
  • het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)
  • de normvoorschriften EN 61439-3
  • de regels van goed vakmanschap

 

2913s_1gepo-25s60-meterkasten-200x2002915s_1gepo-25s60-meterkasten-200x2002921s_1gepo-meterkast-25s60-200x2002924s_1gepo-1-meterkast25s60-200x200

Tools en support

Select region / language