Aquaria - Waterbestendige opbouwkasten

 

De Aquaria verdeelkasten vinden hun toepassing in het verdelen van elektrische energie in ruimten waar een hoge beschermingswaarde noodzakelijk is, zoals energiecentrales, technische ruimten, kleine labo's, enz.. Aquaria is beschikbaar als 1, 2 en 3-rijen kast met plaats voor 5 - 48 modules.

 

Kenmerken

  • Totale isolatie
  • Beschermingswaarde IP65 - IK08
  • Kleur: RAL 7035
  • Doorzichtige klap- of scharnierdeur (3 rijen)
  • Geschikt voor apparatuur met een hoogte van max. 92,5 mm
  • DIN-rails afstelbaar op 3 verschillende niveaus
  • Installatiegebruikstemperatuur: -5°C tot +60°C
  • Bestendig aan gloeidraadproef 650°C
  • Niet UV-bestendig
  • Kasten zijn niet koppelbaar
  
GE-Aquaria-194699S_1GEPO_0

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Normen

  • EN 60439–1, IEC 695-2-1,
  • CEI 23-48, CEI 23-49

 

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language