Fix-o-Rail 144 F - Metalen kast - Inbouw

 

Fix-o-Rail 144 F is een metalen inbouwkast voor residentieel gebruik, deze behuizing is ook beschikbaar als opbouw versie (144 S). Makkelijk in gebruik, geschikt voor DIN-rail toestellen met een inbouwdiepte tot 70 mm zoals automatische schakelaars, differentieelschakelaars, relais, enz.

 

Voordelen

  • Doorzichige of volle deur, gemakkelijk te plaatsen (optie)
  • Veel bedradingsruimte
  • Eenvoudig te installeren
  • Aardrail kan bevestigd worden in de bovenen onderwand van de basis.
  • Uitneembaar montageraam
  • Eenvoudig wegneembare afdekplaten.
  • Elektrostatische poeder coating RAL 7035
  • Inbouwdiepte basis: 105 mm
  • Kan uitgerust worden met draadkanalen (B x H): 15x40 mm, 25x40 mm, 40x40 mm, 60x40 mm
 

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Kenmerken

  • Volgens EN 60439-1 en IEC 60439-1
  • Beschermingswaarde:
    - IP40 – IK07 zonder deur 
    - IP40 – IK08 met volle deur
    - IP40 – IK07 me transparante deur
  • Elke DIN-rail kan uitgerust worden met 24 modules
  • Afstand tussen twee DIN-rails: 150 mm
  • Inbouwdiepte: 105 mm
  • Kan uitgerust worden met de Record Plus 160A D-frame

 

 

 

Samenstelling

De verpakking van de kast omvat:
  • Bodem
  • Montageraam
  • Aardrail
  • Afdekplaat
  • Afdekkader
  • 2 universele invoerplaten
  • (Fix-o-Rail 144S)
  • Gebruiksaanwijzing
De verpakking van de deur omvat:
  • Transparante of volle deur
  • Veiligheidsslot
  • Scharnieren
  • Aardingsdoorverbindingsset
  • Gebruiksaanwijzing
 
Elektrische eigenschappen
  • Toegekende spanning: 415Vac
  • Toegekende stroomsterkte: 125A
  • Toegekende kortsluitvermogen: 15kA
 
Afdekkader en deur
  • Stevige afdekkader
  • Vervaardigd uit kwalitatief zacht koud gewalst staal van 1mm dik
  • Voorbehandelde onderlaag, elektrostatische poeder-coating, kleur RAL 7035 (licht grijs)
  • Doorzichtige of volle deur
 
Afdekplaat
  • Vervaardigd uit PVC
  • Eenvoudig te bevestigen door middel van kwartslagschroeven
 
Bodem
  • Stevige bodem (mono-blok)
  • Vervaardigd uit sendzimir verzinkte staalplaat van 1mm dik (Fix-o-Rail 144F)
  • Zijwanden voorzien van positioneringslippen (Fix-o-Rail 144F)
  • Voorbehandelde onderlaag , elektrostatische poeder coating, kleur RAL 7035, licht grijs (Fix-o-Rail 144S)
  • Uitbreekpoorten in de boven, onderen rugwand van de bodem
  • Bevestigingspunten voor de bevestiging van kabels met kabelbandjes
  • Bovenen onderwand voorzien van uitbreekpoorten voor kabelkanaal 200x60 mm (Fix-o-Rail 144S)
 
Montageraam
  • Stevig, uitneembaar montageraam
  • In diepte verstelbaar (+/-20mm) (Fix-o-Rail 144F)
  • Links en rechts regelbaar (+/-10mm) (Fix-o-Rail 144F)
  • Afstand tussen twee DIN-rails 150 mm
 
Deur
  • Doorzichtige of volle deur, veiligheidsslot inbegrepen 
 
Aardingsrail (L = 380 mm)
  • Koper, 12x5 mm, 18 getapte gaten M5 + aansluitklemmen en schroeven.
  •  

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language