Select Language
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)

Fix-o-Rail 150

FoR web

De traditie van een snelle en eenvoudige installatie

Het innovatieve ontwerp van de Fix-o-Rail 150 verdeelkast, voor zowel commerciële als residentiële installaties, heeft verschillende praktische eigenschappen die helpen bij een snelle en eenvoudige installatie. 

Met een uitgebreid assortiment configuraties van 1 tot 4 rijen en 18-72 modules is de Fix-o-Rail 150  geschikt voor zowel nieuwbouw als renovaties.

De sterke rugplaat overwint oneffen oppervlakken, de halogeenvrije GWT 650°C-materialen zorgen voor veiligheid. 

Gemakkelijke toegang voor onderhoud en geavanceerde technologie minimaliseren downtime en maximaliseren de productiviteit. 

Upgrade uw elektrische systeem met de uitzonderlijke prestaties van de Fix-o-Rail 150 verdeelkast.

 

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Made_in_belgium_sticker_flag_roundedcorners

Sterke punten

FoR speed
Bespaar installatietijd

- Snellere en eenvoudigere installatie dankzij afneembare en geperforeerde kabel-invoerplaten
- DIN Rail-frame is uitneembaar voor nog meer gemak bij het bedraden

FoR space
Meer ruimte

- Grote bedradingsruimte boven en onder en achter de DIN-rails
- Verschillende uitbreekpoorten aan de zijkant en achterkant voor kabeldoorvoer
- Meer ruimte beschikbaar dankzij horizontale koppeling van kasten

FoR terminals
Geharmoniseerde terminals

- ABB modulaire steekklemmen, moeiteloos gemonteerd op T-ribben, bevestigd aan de kabelinvoerplaat
- Oude en nieuwe aansluitklemmen kunnen beiden op de kabel-invoerplaten gemonteerd worden
- Geharmoniseerde aansluitklemmen met andere ABB verdeelkasten voor woningen zoals UK600, FOR65 en ComfortLine

Belangrijkste kenmerken

   - 1-4 rijen / 18 - 72 modules
   - Verdeelkast in grijs (RAL7036)
   - Transparante rookgrijze of ondoorzichtige grijze deur (RAL7036)
   - Modulaire PE steekklemmen
   - Uitschuifbaar DIN-rail frame
   - Uitschuifbare kabelinvoerplaten
   - Etikethouder en blad met pictogrammen
   - Uitsparingen voor koppeling of kabeldoorvoer

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents
  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language