Fix-o-Rail 150-F4 - Verdeelkasten - inbouw

 

De Fix-o-Rail 150-F4 is een inbouw verdeelkast voor de verdeling van elektrische energie met als toepassingsgebieden: de woningbouw: nieuwbouw, renovatie en uitbreiding. Maar ook gebouwen van de tertiaire sector: kantoorgebouwen, winkelcentra, horeca, enz. Onopvallend dank zij een sober design en de witte kleur van het afdekkader met deur.

 

Voordelen

Veiligheid

  • Hoge beschermingswaarde: IP40 - IK07
  • Totale isolatie
  • CEBEC-keurmerk

 

Volledigheid

  • 1-2-3-4 rijen / 14 modules per rij
  • Voor alle inbouwinstallaties
  • Eén verdeelkast voor metselwerk en holle wanden
  • Doorzichtige of volle deur
  • Universeel voor alle modulaire apparatuur met een schouderhoogte van 47 mm en een max. diepte van 70 mm
  • Bedradingsruimte: 20 mm achter het montageraam, 150 mm tussen de DIN-rails, boven- en onderaan de bodem

 

Tijdswinst

  • Uitneembaar montageraam / Uitneembare invoerplaten
  • Eenvoudig te plaatsen
  • Schroefloze aardrail

 

Kwaliteit

  • Bodem, invoerplaten en afschermplaat vervaardigd uit hoogwaardige kunststof: polystyreen
  • Afdekkader en deur in plaatstaal, beschermd door een epoxy poederlaag.
  • Conform EN 60439-3 en het AREI art. 248
  • Stevige kast / Stevig montageraam

 

Design

  • Elegant en tegelijk onopvallend door de geringe hoogte van het afdekkader en de deur.
  • Kleur RAL 9010
 

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Samenstelling

  • Een schroefloze aardrail
  • Een blad met pictogrammen
  • Etiketten ter aanduiding van de stroomkringen
  • Etikethouders
  • Beschermplaat van de bodem (tegen stof en pleister)
  • Een afdekstrip
  • De gebruiksaanwijzing

 

 

Toepassing

De Fix-o-Rail 150-F4 is een inbouw verdeelkast voor de verdeling van elektrische energie

met als toepassingsgebieden:
  • de woningbouw: nieuwbouw, renovatie en uitbreiding.
  • de gebouwen van de tertiaire sector: kantoorgebouwen, winkelcentra, horeca, enz.
Onopvallend dank zij de sobere design en de witte kleur van het afdekkader met deur, zorgt
de inbouw verdeelkast Fix-o-Rail 150-F4 voor een estetische aanblik.

 

 

 

 

Afmetingen

Buitenafmetingen kader en bodem 
  • 14 modules: 350x375x108
  • 28 modules: 525x375x108 
  • 42 modules: 675x375x108 
  • 56 modules: 825x375x108

 

Buitenafmetingen van de inbouwbodem

  • 14 modules: 313x342x98
  • 28 modules: 488x342x98
  • 42 modules: 638x342x98
  • 56 modules: 788x342x98

 

Normen

EN 60439-3

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language