Fix-o-Rail 150 - Verdeelkasten - opbouw

 

De Fix-o-Rail 150 verdeelkast, een gevestigde waarde gedurende 25 jaar, werd helemaal opnieuw bekeken en getoetst aan de specifieke wensen van de installateur. De toepassingsgebieden zijn zo goed als onbegrensd bij zowel nieuwbouw, renovatie als uitbreiding van residentiële projecten, horeca-etablissementen, kantoren, winkelcentra.

 

Voordelen

Veiligheid

  • De kast heeft een totale isolatie en een beschermingswaarde van IP40
  • Hoge slagvastheid: IK08
  • CEBEC-keurmerk

 

Volledigheid

  • 1-2-3-4 rijen / 18 modules per rij
  • Voor alle opbouwinstallaties
  • Doorzichtige of grijze deur
  • Universeel voor alle DIN-rail apparatuur (tot 92,5 mm diepte)
  • Bedradingsruimte: 30 mm achter het montageraam, 150 mm tussen de DIN-rails boven- en onderaan de bodem.
  • De kast bestaat uit een stevige ondiepe bodem, waarbij rugplaat en zijwanden één geheel vormen. Er zijn boven- en onderaan wegneembare kabelinvoerplaten voorzien.
  • De deur heeft een driepuntbevestiging en scharniert over 180°.
  • De aardrail kan zowel boven- en onderaan op de dubbele wand van de bodem geschroefd worden.

 

Tijdswinst

  • Kwartslagsluiting voor het bevestigen van de beschermkap
  • Uitneembaar montageraam
  • Eenvoudig uitbreekbare en zichtbare ingangen

 

Design

  • Hoogwaardige kunststof, kleur RAL 7035.
  • Bodem: polystyreen
  • Deksel: polycarbonaat
  • Stevig montageraam / Stevige kast
  • CEBEC-keurmerk
  • EN 61439-3, AREI art. 248
 
213278s_1gepo

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Toepassingsdomeinen

  • Fix-o-Rail 150 is een kast voor verdeling van elektrische energie met als toepassingsdomeinen:
  • de woningbouw: nieuwbouw, renovatie en uitbreiding
  • de gebouwen van de tertiaire sector (kantoor-gebouwen, winkelcentra, horeca, ...)

 

 

 

Samenstelling

Een Fix-o-Rail 150 verpakking bevat naast de kast:

  • Aardrail (schroefloos)
  • Kabelinvoerplaat
  • Een afdekstrip
  • 7 isolatiedopjes

Ter aanduiding van de stroomkringen:

  • Etiketstroken
  • Blad legendes
  • Gebruiksaanwijzing

 

 

 

Afmetingen in millimeter (hoogte x breedte x diepte)

 

  • 18 modules - 270 x 355 x 150
  • 36 modules - 450 x 355 x 150
  • 54 modules - 600 x 355 x 150
  • 72 modules - 750 x 355 x 150

 

 

Normen

  • EN 61439-3 - EN 60670-24
  • CE gemarkeerd
  • CEBEC keurmerk
  • Halogenen worden niet opzettelijk toegevoegd en worden niet verwacht aanwezig te zijn

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language