Fix-o-Rail 65 - Verdeelkasten - opbouw

Een serie met eenvoud en doeltreffendheid

De serie verdelers Fix-o-Rail 65 staat voor vrijheid en flexibiliteit; daardoor past elke elektrische installatie in bijna iedere industriële, commerciële of residentiële omgeving. Dankzij een uitgekiend ontwerpproces is de nieuwe unieke serie verdelers niet alleen veelzijdig en efficiënt, maar ook bijzonder veilig. Bovendien is ieder aspect van de Fix-o-Rail 65 -verdelers ontworpen met het oog op een eenvoudigere installatie, wat resulteerde in hoogwaardige verdelers met een stijlvol design.
Fix-o-Rail 65

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

De voordelen:

  • Brede keus in maten, van 4 tot 72 modules
  • Inzetstukken, zodat ook andere componenten op het paneel gemonteerd kunnen worden
  • Deur kan geopend worden tot 180° en kan zowel links als rechts geplaatst worden
  • Variabele hartafstand tussen de DIN-rails, van 150mm naar 125mm 

De kenmerken:

  • Halogeenvrij (versie GWT 650°C)
  • Slagvastheid: IK09
  • Beschermingsgraad IP65
  • Ondoorzichtige deur RAL7035, transparante grijze deur
Made_in_belgium_sticker_flag_roundedcorners

 

Producten en documenten

Producten
Documenten
Loading documents

Tools en support

Select region / language