Samenstelling
Eén artikelnummer bevat alle samenstellende delen van de verdeelkast:
- kastbodem voorzien van invoerstukken met openingen voor buizen en kabels
- een uitneembaar montageraam met extra stevige DIN-rails op 137,5 mm van elkaar geplaatst
- etikettenhouder ter aanduiding van de stroomkring
- afdekpla(a)t(en) uit glasvezelversterkte polyester die door middel van kwartslagschroeven bevestigd worden
- een doorzichtige of grijze deur die zowel links als rechts kan ingezet worden
- een sluiting met vingergreepslot (zonder sleutel)