Fix-o-Rail Standard - Verdeelkasten - opbouw

 

Voor de verdeling van de elektrische energie in alle domeinen van de bouwsector, zowel in nieuwbouw, renovatie en uitbreiding.

 

Voordelen

Veiligheid

  • Totale isolatie
  • Vervaardigd uit een hoogwaardige kunststof

Universeel

  • Eén verdeelkast, geschikt voor alle installatie-vormen.
  • Installatievriendelijk
  • Grote bedradingsruimte
  • Uitneembaar montageraam = voorbedrading in de werkplaats
  • Gesloten rugzijde: geen voorzorgen voor plaatsing op hygroscopische of licht ontvlambare muur 

Installatievriendelijk

  • grote bedradingsruimte
  • uitneembaar montageraam = voorbedrading in de werkplaats
  • gesloten rugzijde: geen voorzorgen voor plaatsing op hygroscopische of licht ontvlambare muur.

Stevig

  • de enige verdeelkast met dubbele wand, belet elke vervorming.

Beschermingswaarde IP41

  • ook te plaatsen in tijdelijk vochtige lokalen klasse AD2.
  
260s_2gepo-fix-o-rail-standards-verdeelkasten-opbouw

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Toepassingsdomeinen

Voor de verdeling van de elektrische energie in alle domeinen van de bouwsector, zowel in nieuwbouw, renovatie en uitbreiding.

 

 

Samenstellingen

  • bodem met dubbele wand, belet vervorming van de functionele ruimte van de kast
  • uitneembaar montageraam: met DIN-rails op 125 mm van elkaar geplaatst
  • afdekplaat
  • regelbaar afdekkader
  • deur

 

 

Afmetingen

  • 14 modules 255 x 300 x 120
  • 28 modules 350 x 300 x 120
  • 42 modules 475 x 300 x 120

 


Normen

  • EN 61439-3

 


Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language