Schakelkasten 16A

 

Voor gebruik als secundaire aansluit- en/of verdeelkast met een maximum van drie stroomkringen of voor het afschakelen, aanzetten en eventueel beveiligen van individuele machines of machinegroepen?

 

Toepassingsdomeinen

Als secundaire aansluit- en/of verdeelkast met een maximum van drie stroomkringen

  • bij centrale verwarming, algemene afschakeling of beveiliging van de brandergroep
  • bijkomende kring voor aansluiting van wasmachine, droogkast, boiler, kookfornuis
  • in caravans, tuinhuizen, stallingen
  • voor feest- en reklameverlichting
  • in industriële keukens
  • voor tijdelijke aansluiting op bouwwerven
  • voor labouitrustingen en ziekenhuisinstallaties.

 

Voor het afschakelen, aanzetten en eventueel beveiligen van individuele machines of machinegroepen

  • voor ventilatoren, kompressoren en pompen
  • voor slijp-, boor- en zaagmachines
  • op beton- en landbouwmachines
  • voor transportbanden en kleine liftinstallaties.
  
2798s_1gepo-schakelkasten-16a

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Eigenschappen

 

Type 16 A met drukknoppen

  • Nokkenschakelaars met drukcontacten
  • In = 16A. Twee-, drie- en vierpolige uitvoering
  • Un = 380V
  • Met en zonder stiftveiligheidshouders (volgens NBN C61-144)
  • Dynamische kortsluitvastheid: 5kA piek.
  • Gebruiksklasse: AC3 (volgens C63-408 en IEC 158-1
    • afschakelvermogen: 8 In bij cos j = 0,35
    • inschakelvermogen: 10 In bij cos j = 0,35
  • Beschermingsgraad: IP44-7 (volgens NBN C20-001)
  • Mechanische levensduur: 100.000 schakelingen.

 

Type 16A Brandweerschakelkast

  • Voor afschakelen van buitenverlichting, voornamelijk neonverlichting.
  • In = 16A. twee-, drie- en vierpolige uitvoering
  • Un = 380V
  • Bodem, deksel en hefboom: grijze thermoplast.
  • Beschermingsgraad: IP54-7 (volgens NBN C20-001).
  • Twee PG16 ingangen, boven- en onderaan.
  • Zij beantwoorden aan de eisen gesteld door het A.R.E.I. art. 242.08-e.1
  • Met lamphouder E14

 

Type 16A met handgreep

  • Schakelaars met drukkontakten
  • In = 16A. Undercast twee-, drie-, vier- en twee-plus-tweepolige uitvoering.
  • Schakelvermogen: 1,25 In bij cos j = 0,3 en 380V.
  • Met stiftveiligheidshouders (volgens NBN C61-144)

 

Afmetingen

 

  • Met drukknoppen zonder stiftveiligheidshouders 125 x 105 x 94,5
  • Met drukknoppen met stiftveiligheidshouders 200 x 105 x 94,5
  • Met handgreep 180 x 108 x 74
  • Brandweerschakelkast 200 x 109 x 84,5

 

 

Normen

 

  • Draagt het CE en CEBEC keurmerk.

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language