Luxeresidentie in Antwerpen

Picture2 3-1

Voor de renovatie van een high-end residentie met vier bouwlagen in Antwerpen koos Installateur Van den Broeck uit Wuustwezel voor ABB als techpartner. Doel? Slim energiebeheer en volledige domotica.

Project: Luxeresidentie in regio Antwerpen
Installateur: Van den Broeck,  Wuustwezel
KNX-integrator: Smart Building Controls, Houthalen 

Picture5

Innovatieve energie- en domotica-oplossingen

Het project omvat een efficiënt energiemanagementsysteem, slimme sturingen en een hoogwaardig KNX-domoticasysteem. ABB leverde de technologie om de elektrische infrastructuur te optimaliseren en het energieverbruik intelligent te beheren bestaande uit: laadpalen, UPS, energiemeters, energy controller SCU100, KNX sturingen voor verlichting en screens, weerstation, net-noodomschakelaar ATS TruOne, verdeelborden Pro E energy, vermogensschakelaars XT met interne energiemeting en Modbus,…

Picture4

Stroombeheer bij hoge belasting

De woning beschikt over een uitgebreide laadinfrastructuur voor wagens met een 120 kW DC-snellader, twee 11 kW AC-laders en twee 
22 kW AC-laders
. Het laden van elektrische voertuigen vraagt een aanzienlijke hoeveelheid stroom, wat een impact kan hebben op andere systemen zoals HVAC, warmtepompen en de zwembadinstallatie.


Om het maximale verbruik te respecteren, is een load balancing software geïmplementeerd. Het systeem stemt het verbruik slim af, zodat de woning altijd optimaal werkt.

Picture4
Picture6 3x4

Betrouwbare back-up: UPS en noodgenerator

Voor het comfort van de bewoners is een 40 kW UPS (Uninterruptible Power Supply) geïnstalleerd, die bij stroomonderbrekingen tot 60 minuten noodstroom levert bij een belasting van 20 kVA. Zo blijft de volledige woning operationeel, met uitzondering van de grote verbruikers. Storingen worden automatisch gemeld aan het gebouwbeheersysteem via Modbus, zodat snel kan worden ingegrepen.

 

Bij langdurige uitval neemt een noodgenerator het over. De ATS Truone (Automatic Transfer Switch) schakelt automatisch en naadloos over van netstroom naar noodvoeding. Deze compacte, digitaal uitleesbare schakelaar garandeert een efficiënte en betrouwbare stroomvoorziening.

Picture7 3@2

Slim energiemanagement met ABB SCU100

Een Energy Management System (EMS) met ABB SCU100 in de woning optimaliseert het verbruik van grote energieverbruikers zoals warmtepompen, laadpalen, HVAC en het zwembad.

• Real-time monitoring:
de SCU100 verzamelt en analyseert data van maximaal 96 sensoren.
• Energiebeheer:
automatische vermogenssturing voorkomt overbelasting.
• Geavanceerde connectiviteit:
tot 16 externe apparaten worden via de Modbus RTU-verbinding aangesloten
• Historische analyses:
gegevens worden weergegeven in een dashboard voor inzicht in het energieverbruik en geavanceerde optimalisatie.

Picture7 3@2
Picture8 bis

Compacte en efficiënte verdeelborden

De elektrische installatie is opgebouwd met ABB Pro E Energy-verdeelborden, voorzien van TMAX XT vermogenschakelaars en de ATS Truone.

• Ingebouwde energiemetingen: de TMAX XT-reeks beschikt over geïntegreerde metingen, waardoor aparte energiemeters overbodig zijn.
• Ruimtebesparing:
minder bekabeling en een compacte installatie, ideaal voor renovatieprojecten met beperkte ruimte.
• Directe monitoring:
belangrijke verbruikers worden zonder extra componenten bewaakt, wat bijdraagt aan een efficiënter energiebeheer en dat maakt het geheel ook zeer overzichtelijk.

Picture10 3@2

Intelligente domotica

De woning is uitgerust met een KNX-domoticasysteem van ABB voor de slimme aansturing van verlichting, zonnewering, screens, Velux-ramen en geschakelde stopcontacten.

 

De verlichting werkt volgens het DALI protocol, gekoppeld aan een KNX DALI-gateway. Dit biedt flexibele controle over:
• dimmen en groeperen
van verlichting
• instellen van lichtscènes
voor verschillende situaties waarbij ieder lichtpunt individueel instelbaar is.

Picture10 3@2
Picture3 - 2@3

Slimme sturing van gordijnen, screens en ramen

ABB Jalousie-actuatoren regelen gordijnen, screens en Velux-ramen zowel handmatig als via scenario’s. Een weerstation stuurt deze aan: bij duisternis sluiten automatisch de gordijnen.
Zonnewering wordt per gevel gestuurd op basis van de zonnestand.

Veiligheidsscenario’s bij calamiteiten
• Brand: alle verlichting gaat aan, een gesproken melding klinkt via de muziekinstallatie
• Inbraak: verlichting knippert, deuren en poorten sluiten automatisch, blaffende honden via de speakers

 

Gebruiksvriendelijk en flexibel

De gebruiker kan tijdschema’s instellen, inclusief aanwezigheidssimulatie. Via touchscreens worden verwarming, koeling, verlichting, screens, gordijnen, videofoon en muziek bediend.

Geavanceerde KNX-architectuur

De KNX-installatie omvat vier aparte KNX lijnen verbonden met het IP netwerk via KNX-IP routers van ABB,  hetgeen extra flexibiliteit en schaalbaarheid biedt voor complexe woningautomatisering.

KNX-integrator Smart Building Controls uit Houthalen stond in voor de volledige configuratie van:

  • Load management
  • KNX  programmatie
  • BMS server (Building Management System)
  • Integratie van brand- en toegangscontrole op de KNX installatie

De slimme integratie zorgt ervoor dat verschillende systemen met elkaar kunnen communiceren, waardoor de bewoner maximaal comfort geniet met een energie-efficiënte en toekomstgerichte installatie.

Conclusie

Dit project toont aan hoe ABB-oplossingen bijdragen aan een intelligente, efficiënte en veilige woonomgeving waarbij het comfort primeert. Door de combinatie van load balancing, UPS, energiebeheer en KNX-domotica functioneert deze luxeresidentie volledig geoptimaliseerd en klaar voor de toekomst.

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language