Schoolgroep Xplora, Izegem

Van afgekeurd naar toekomstbestendig in één zomervakantie

Explora Izegem_v2

De uitdaging

Campus Bellevue van scholengroep Xplora had een probleem: een 1250A verdeelkast die niet meer voldeed aan het AREI en vervangen moest worden. Maar niet zomaar. 

De werken konden niet plaatsvinden tijdens het schooljaar. In de zomermaanden was er vakantiewerking voorzien in de school waardoor er maar 1 week kon voorzien worden voor de omschakeling.

Nadat het akkoord er was, moest alles heel snel gaan.

Picture2

De oplossing

D-Lights (Michiel Delheye) koos voor een ABB System Pro E Power bord, gebouwd door SUPPLIMAX. Uitgerust met Tmax XT schakelaars, allemaal in Ekip Touch-uitvoering. Waarom?

 

    • Conform en veilig: geen koper dat aanraakbaar is zoals in het oude bord

    • Toekomstbestendig: reserves voorzien voor zonnepanelen en laadpalen

    • Remote monitoring: volledige uitlezing van verbruiken per vertrek via Modbus, niet alleen voor deze school, maar voor de hele scholengroep

 

Picture2
Picture3

Waarom ABB?

Volgens D-Lights: directe communicatie met één aanspreekpunt, expertise in retrofits, en een partner die meedenkt over praktische uitvoerbaarheid (toegankelijkheid, fysieke beperkingen op locatie).

 

SUPPLIMAX leverde scherp en snel, cruciaal toen bleek dat het project plots binnen 1 week gerealiseerd moest worden.

 

IMG_4011 Adapted_v2

Resultaat

Deadline gehaald. Bord geplaatst tijdens de zomervakantie. School veilig, conform en klaar voor uitbreiding. En nu volgen er nog meerdere scholen binnen dezelfde scholengroep.


IMG_4011 Adapted_v2
IMG_4048

Project in cijfers

   • Vermogen: 1250 A

   • Uitvoeringsperiode: 1 week (zomervakantie)

   • Producten: ABB System Pro E Power, Tmax XT met Ekip Touch

   • Installateur: D-Lights (Michiel Delheye)

   • Bordenbouwer: SUPPLIMAX

Klaar voor een gelijkaardig project? Contacteer ons.

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language