Vernieuwd: EQ meter C-serie met 1.000 pulsen of 2.000 pulsen per kWh

Onmisbaar bij energie-efficiency verbetering

De ABB C11 en C13 energiemeters zijn compacte 1 en 3 fase energiemeters die zich als enorme krachtpatser in de markt bewezen hebben. Naast compactheid hebben de C serie energiemeters een zeer laag eigen vermogen en zijn deze toepasbaar in omgevingstemperaturen tot 70 graden. En is de puls uitgang ook te programmeren als alarm uitgang. Naast actieve energie meet hij ook spanning, stroom en de powerfactor wat zowel horizontaal als verticaal op het LCD display wordt gevisualiseerd.

Om ook kleinere vermogens nog sneller en nauwkeuriger te kunnen meten, is de EQ meter C-serie vernieuwd. In plaats van 100 pulsen per kWh zijn de nieuwe series C11 en C13 nu uitgerust met standaard 1.000 pulsen per kWh. En in de C11 MID serie is ook een variant met 2.000 pulsen per kWh verkrijgbaar. Meer informatie en de nieuwe artikelcodes van de C11 en C13 vindt u in de onderstaande tabel:


tabelc11-c13v2

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Select region / language