Een grootse oplossing van klein formaat

De Hafonorm renovatiekast

Renovatiekast 1183x350-2

De Hafonorm renovatiekast (HAD3232-22+H42/R) is echt opvallend klein. Tegelijkertijd is het een groots product, juist dankzij de geringe afmetingen van 220 mm breed en 165 mm hoog. Deze groepenkast is hierdoor veel eenvoudiger te installeren in bestaande woningen. Verder zit de grootsheid van de renovatiekast in eenvoud en flexibiliteit. Zo wordt er gebruik gemaakt van een kleiner buisinvoerstuk (30 mm hoog) en is de bedrading van alle kanten in te voeren. In combinatie met de innovatieve busboard®-techniek, waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van schroefloze flexomaten, een ideale oplossing voor kleine ruimtes. De hoofdschakelaar is in het midden van de kast geplaatst, maar is eenvoudig te verplaatsen. Er kan direct op de hoofdschakelaar worden bedraad. In een handomdraai een installatiekast die up-to-date en toekomstproof is. Een grote prestatie met minimale inspanning.

Een grootse oplossing van klein formaat de Hafonorm renovatiekast
Select region / language