Met meer dan een eeuw ervaring, maakt ABB de beste installatieautomaten ooit

SU200TryBuy 1183x350-2

S200 installatieautomaten

De ABB installatieautomaat kent een lange historie. Stapsgewijs is het product geëvolueerd. De S200 serie is volledig geoptimaliseerd naar de (veeleisende) behoeften van de gebruiker. Wij durven te stellen dat het de beste serie installatieautomaten in zijn soort is.

S200 garandeert een veilige installatie in vele toepassingsgebieden. Met dezelfde veelzijdigheid bieden we eveneens een heavy-duty automaat: de SU200. Hier leest u meer over de talloze, bijzondere voordelen.

Let op, overstappen op ABB S200 installatieautomaten kan als gevolg hebben dat u niet anders meer wilt.

De beste installatieautomaten in zijn soort

De S200 serie biedt grenzeloze veiligheid en comfort. Hieronder ziet u de belangrijkste voordelen.

S200 serie, optelsom van sterke eigenschappen
S200_Sterke_Eigenschappen_788x400px

SU200 – De heavy-duty specialist!

Voor UL489 en CSA22.2 N0.5 toepassingen

  • Tot In= 40A geschikt voor 480 Volt
  • Verkrijgbaar in C, K en Z karakteristiek
  • 1, 2, 3 én 4-polig
  • AC/DC geschikt
  • Bewezen aanraakveilig
  • Zaagbare UL Vario busbar
  • Bezit alle werelddekkende keurmerken
  • Temperatuurbestendig: van -40 C° tot +70 C° (norm: -25 C° tot + 55 C°)
s200 installatieautomaat

Gekeurd en gekwalificeerd voor wereldwijde toepassingen

UL94, UL1077, UL489, IEC/EN 60947-2, NF F16-101/-102, CCC
SU200TryBuy 788x100-

Wij hebben nog veel meer automaten met specifieke eigenschappen.
Vraag naar de beste mogelijkheden voor uw specifieke toepassingen. 

Select region / language