Duurzame Update: kleuraanpassing 3640 S

Duurzame kabeldozen 3640 S-serie

Bij ABB zijn we er trots op dat we al ruim twee jaar lang kabel- en lasdozen van recyclaat aanbieden in ons assortiment. Onze bewuste keuze om een zichtbaar kleurverschil te introduceren tussen de bestaande (virgin) dozen en onze kabeldozen van 100% recyclaat was gericht op het bevorderen van duurzaamheid.

Onze inzet voor het milieu staat centraal in alles wat we doen. We blijven vastberaden om een positieve impact op het milieu te maken en ons te blijven inzetten voor duurzame productie. Echter, net als in elke branche, worden we geconfronteerd met uitdagingen.

In de afgelopen tijd hebben we diverse meldingen ontvangen over kleurverschillen tussen onze kabeldozen 3640 S en de bijbehorende accessoires. We begrijpen dat dit vooral belangrijk is voor installaties op zichtlocaties. Daarom hebben we direct actie ondernomen om dit probleem aan te pakken. Als reactie op uw feedback hebben we ons assortiment kabeldozen aangepast, waardoor het kleurverschil is geminimaliseerd. Ons doel is om u een consistent en hoogwaardig product te bieden, waarbij uw tevredenheid voorop staat.

We waarderen uw inbreng enorm en nodigen u uit om contact met ons op te nemen voor verdere vragen, opmerkingen of suggesties. Samen streven we naar een groenere toekomst.

Wijzigingen assortiment 3640 S

3-0202-02_Fase3_tegel_producten_292x195px_1
3640 S en 3640-R S

Artikelnummer blijft gelijk, inhoud wijzigt.
Kabeldoos, van gerecycled materiaal, zeven uitbreekpoorten en drie invoerstukken (3525 ) voor 16 mm buis en kabel tot 14,5 mm. Inclusief een blind inzetstuk. Grijze deksel is voorzien van snelsluiting. Met centrale bevestigingsschroef voor montage op kabelgoot. Drie kabelgeleiders (2008.191).

3-0202-02_Fase3_tegel_producten_292x195px_2
3640/MP S en MP S

Artikelnummer blijft gelijk, inhoud wijzigt. Onderbak kabeldoos 3640 S, van gerecycled materiaal, met universele montageplaat MP, geschikt voor montage op kabelgootsysteem. incl. tiknagels.

3-0202-02_Fase3_tegel_producten_292x195px_3
Accessoires 3640

Accessoires 3640 worden weer leverbaar
1. 2008.191 - 7139.120
2. 3525- 7138.110
3. MP - 1SPA007130F0422

Dit is een tijdelijke oplossing en ondertussen gaan we op zoek naar diverse materialen van 100% recyclaat in één kleurlijn.

Samen blijven we werken aan een betere toekomst voor onze planeet.

Select region / language