Onthulling waterstofracer Forze VIII

ABB partner studententeam

Studenten van de TU Delft hebben op 12 mei een nieuwe waterstof raceauto onthuld: de Forze VIII. 

De wagen, die door de combinatie van waterstof en zuurstof via een brandstofcel 2 elektromotoren aandrijft, is gebaseerd op een LMP3-monocoque. Hij komt tijdens de Gamma Racing Days op het TT Circuit van Assen voor het eerst in actie. 

Wil je tijdens een dergelijke race kunnen presteren, moet je op je materiaal kunnen vertrouwen. Zo heeft ABB onder meer Ty-Raps® gesponsord. Maar ook verschillende varianten Shrink-Kon® krimpkousen, een ERG-krimptool en Spec-Kon kabelschoenen. Innoveren doe je namelijk het beste samen. We zeggen niet voor niets; Let’s write the future. Together. 

Hieronder een impressie van de kabelboomproductie voor de Forze VIII: 

Productie kabelboom Force VIII 1
Productie kabelboom Force VIII 4
Productie kabelboom Force VIII 2
Productie kabelboom Force VIII 5
Productie kabelboom Force VIII 3
Productie kabelboom Force VIII 6
Draad en kabelmanagement 292x195

Meer productinformatie

Select region / language