Snellader voor trucks bij Kivits Drunen

In maart is de ingebruikname van een Shell Recharge snellader bij Kivits Drunen op feestelijke wijze gevierd. Het logistieke bedrijf uit Brabant zal hiermee haar nieuwe elektrische truck van energie voorzien. ABB E-mobility is leverancier van deze Terra 360 snellader.

Kivits Drunen bestaat meer dan 75 jaar en is in die tijd uitgegroeid tot een expert in het vervoer van temperatuur-kritische producten, zoals groente en fruit, naar onder andere supermarkten, distributiecentra, groothandels en winkels. Efficiënte en duurzame logistiek staat hoog in het vaandel.

De snellader van Shell Recharge is onderdeel van een groter geheel in de verduurzaming van het zware transport van Kivits. Naast de ongeveer 4.000 zonnepanelen op het dak van het pand in Waalwijk zal een grote batterij het lokale elektriciteitsnetwerk zoveel mogelijk ontzien.

De (snel)laders van ABB E-mobility zijn zeer geschikt om ingepast te worden in elke gewenste en benodigde oplossing.

Shell Kivits

Select region / language