DPA 250 S4 modulair UPS-systeem

Efficiënt en energieslim UPS voor kritische toepassingen

UPS-DPA-250-S4

DPA 250 S4: trendsettend in modulaire UPS-technologie

De UPS is speciaal ontwikkeld voor kritische omgevingen met een hoge computerdichtheid zoals kleine tot middelgrote datacenters, utiliteit, gezondheids-zorginstellingen, spoorwegsignaleringstoepassingen en luchthavens. Het aanbod aan vakkrachten neemt af en de marges worden steeds minder terwijl het belang van energie-efficiëntie in rap tempo toeneemt. ABB biedt u nu de mogelijkheid om aan al deze uitdagingen tegemoet te komen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit of het risico te lopen dat de voeding van kritische toepassingen uitvalt. De oplossing die uit het oogpunt van zowel efficiëntie als beschikbaarheid het beste garandeert.

Schaalbaar en flexibel voor nu en in de toekomst

De DPA 250 S4 is opgebouwd rondom ABB’s decentrale parallelle architectuur (DPA™) en wordt geleverd met vermogens van 50 tot 1.500 kW. Het grote vermogensbereik is te danken aan de modulaire opbouw: maximaal zes 50 kW-modules kunnen in één DPA 250 S4 250 kW-kast worden samengevoegd voor 250 kW N+1 redundant vermogen. De kasten zijn vervolgens weer tot maximaal zes parallel te schakelen tot 1.500 kW schoon, ononderbroken vermogen. Storingen in het systeem worden daarbij dankzij de veilige ring-buscommunicatie voorkomen.

Lagere kosten door hogere efficiëntie

Met de DPA 250 S4 zet ABB de standaard voor de nieuwste UPS-generaties. Met geavanceerde features zoals de transformatorloze IGBTs met drielaags topologie wordt een energie-efficiëntie van 97,6 per module bereikt. Deze hoge efficiëntie zorgt voor lagere operationele kosten en een minimale impact op het milieu. 

Voordelen DPA 250 S4 modulair UPS-systeem

  • Losse modules voor volledige schaalbaarheid en vereenvoudigd onderhoud
  • Minimale downtime en ongekende energie-efficiëntie
  • Functionele redundantie tot op moduleniveau
  • Schaalbaar van 50 kW tot 1,5 MW
  • ‘Dual conversion mode’ voor storings- en schommelingsvrij vermogen
  • Transformatorloze IGBT-convertersvoor geringer gewicht, lagere koelvereisten en hogere energie-efficiëntie
  • Xtra VFI-mode voor ‘lean-power’
  • DPA 250 S4 modules onder spanning bij te plaatsen of te verwijderen

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

UPS-DPA-250-S4 control-room
UPS-DPA-250-S4 swappable

Aan de slag met de nieuwe modulaire UPS DPA 250 S4?

Naar het formulier

Links en downloads

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language