CT-S serie

De zeer geavanceerde elektronische timers

De zeer geavanceerde CT-S serie is ABB's meest moderne en universele serie van elektronische timers. Deze bestaat uit 24 enkele functionele en 16 multifunctionele timers die tot 11 verschillende functies kunnen hebben. Dit bidet een grote flexibiliteit in toepassingsmogelijkheden. De apparaten hebben  7 of 10 tijdreeksen die instelbaar zijn van 0,05 seconden tot en met 300 uur. Iedere timer is leverbaar in twee uitvoeringen: de wel bekende dubbele kooiklem of de innovatieve en trilbestendige "Easy Connect Technology", de push-in klem.

Productvoordelen

  • "Easy Connect Technology", bestand tegen de grootste trillingen
  • Snel en gemakkelijk instelbaar
  • Breed productenpakket

Productkenmerken

  • Wereldwijde goedkeuringen
  • Twee verschillende aansluittechnieken beschikbaar
  • Afstandsbediening door potmeter
  • Gereedschapsvrije montage en demontage op DIN-rail
  • 2 wisselcontacten
  • Geïntegreerde markering

Producten en documenten

Producten
Documenten
Loading documents