Fix-o-Rail Junior - Verdeelkasten - opbouw

 

Als secundaire verdeelkast in nieuwbouw. Voor aanpassing of uitbreiding van bestaande installaties met apparaten die de veiligheid bevorderen of energiebesparend werken.

 

Voordelen

  • Hoogwaardige kunststof:
    • Bodem en kader: PS, zelfdovend, weerstaat 650°C, kleur: RAL 7035
    • Deksel: Polycarbonaat, zelfdovend, weerstaat 960°C
  • Moderne vormgeving
  • Kompakte constructie
  • Hoge beschermingswaarde IP40
  • Totale isolatie
  • Totale veiligheid
  • Doorzichtig deksel voor visuele controle van de apparaten
  • Geschikt voor alle modulaire apparaten.
 
GE-Fix-o-Rail-Junior-194719S_1GEPO

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Afmetingen

  • 4 modules 170 x 90 x 100
  • 8 modules 170 x 175 x 120

 

 

 

Toepassingsdomeinen

  • Als secundaire verdeelkast in nieuwbouw
  • Voor aanpassing of uitbreiding van bestaande installaties met apparaten die de veiligheid bevorderen of energiebesparend werken

 

 

Normen

EN 61439-3
EN 60670-24

 

 

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

Select region / language