Busch-aanwezigheidsdetector Corridor KNX

In februari 2017 introduceert ABB haar nieuwe Busch-aanwezigheidsdetector, die speciaal ontworpen is voor hallen, gangen of andere lange, smalle doorgangen. Dankzij het aangepaste detectiebereik kan hetzelfde gebied bewaakt worden met minder apparaten vergeleken met de standaardaanwezigheidsdetectoren van ABB. Het nieuwe aanbod omvat een standaard- en premiumuitvoering van aanwezigheidsdetectoren voor gangpaden en is verkrijgbaar in studio mat wit of aluminium-zilverkleurig. De toepassingen en functies zijn afgestemd op de bestaande aanwezigheidsdetectoren, dus er is geen extra training nodig voor ingebruikname.
corridor-knx

Detectiebereik

Montagehoogtet [H]

Lengte [L2] x breedte[B1] van het detectiebereik loodrecht op de detector

Lengte [L1] x breedte[B1] van het detectiebereik direct voor de detector

2.5 m

max. 24 m x 2.5 m

max. 18 m x 2.5 m

3 m

max. 30 m x 3 m

max. 20 m x 3 m

4 m

max. 30 m x 3 m

max. 20 m x 3 m

presence_detector_780x292

Productvoordelen

  • Hoogste detectiekwaliteit, ondanks plat ontwerp
  • Speciaal ontwikkeld voor toepassing in gangpaden
  • Geïntegreerde RTC (premium)
  • Programmeerbaar via IR-afstandbediening (premium)
  • Daglichtregeling en uitschakeling in 2 stappen (premium)
  • Inbouw- en opbouwmontage
  • Eigen ETS 4/5 toepassingen
     

Meer informatie

Select region / language