Busch-free@home® wireless

fat_header1183x350

Intelligente huisbesturing was nog nooit zo eenvoudig als met Busch-free@home®, zowel voor wat betreft de draadloze als bekabelde componenten. Beide bieden namelijk dezelfde functionaliteiten, alleen hoeft er bij de wireless-variant geen buskabel aangesloten te worden, omdat de communicatie plaatsvindt via radiofrequentie.

Ook het in werking stellen van alle componenten gebeurt via dezelfde beproefde interfaces – ofwel via een gewone webbrowser, ofwel via de Busch-free@home®-app. De mogelijkheden blijven kortom onveranderd. Zo kunnen draadloze apparaten eenvoudig deel uitmaken van tijdprogramma's, en worden bediend via spraakcommando's of op afstand via myBUSCH-JAEGER.

Elk draadloos Busch-free@home®-apparaat met een netvoeding werkt automatisch als een repeater, die de dekking van het draadloze signaal van de kelder tot de bovenste verdieping uitbreidt, zodat er geen informatie verloren gaat.

De nieuwe draadloze producten kunnen ofwel volledig onafhankelijk worden geïnstalleerd, ofwel worden gecombineerd met producten die een buskabel nodig hebben om zo een gecombineerde installatie te creëren.

Beste dekking dankzij een mesh-netwerk

De deelnemende componenten van het draadloze Busch-free@home®-netwerk, zoals intelligente lichtschakelaars, zonweringsschakelaars en thermostaten, zijn verdeeld over een groot gebied en meerdere verdiepingen, maar moeten toch betrouwbaar met elkaar kunnen communiceren.

Om dat te realiseren, maakt Busch-free@home®-wireless gebruik van mesh-netwerktopologie. Zo kan de netwerkdekking tot het maximum uitgebreid worden, zodat zelfs de schakelaar op de bovenste verdieping wordt bereikt en de commando's correct en betrouwbaar worden uitgevoerd.

In een mesh-netwerk communiceren alle deelnemers met elkaar. Direct als ze binnen bereik zijn, of als dat niet het geval is indirect via een andere of meerdere nodes. Het draadloze Busch-free@home®-mesh-netwerk maakt gebruik van het routingproces. Tijdens dit proces bepaalt het toegangspunt van het systeem automatisch de meest efficiënte manier om een bericht van één punt in het netwerk naar de juiste ontvanger te sturen via meerdere nodes. Dit proces wordt doorlopend uitgevoerd, zodat het systeem ook kan reageren op latere wijzigingen, bijvoorbeeld bij uitval van afzonderlijke apparaten, bij toevoeging van

nieuwe apparaten of bij constructiewijzigingen die de ontvangst bemoeilijken.

Leer meer over

Extra informatie

Select region / language