Next generation System Access Point voor Busch-free@home®

header_sap_1183x353

Het aantal intelligente connected apparaten in huis blijft toenemen. Voor ABB reden om het geüpgradede System Access Point 2.0 voor Busch-free@home® te introduceren. Dit is voorzien van een vernieuwd design, nieuwe installatiemogelijkheden en verbeterde hardware voor toekomstige, nog veeleisendere toepassingen.

150% sneller, 230% meer apparaten, 100% compatibel

Verpakt in een compact, strak design beschikt het System Access Point 2.0 over een externe voeding voor eenvoudige installatie. Bovendien biedt het meerdere montageopties.

Zo kan het op een plank, tafel of kast geplaatst worden, waarbij de rubberen voetjes voorkomen dat het apparaat wegglijdt of krassen maakt op het oppervlak. Met de speciale montageplaat kan het System Access Point 2.0 aan in de meterkast bevestigd worden. En tot slot is met de optionele adapter ook DIN-rail-montage mogelijk.

Dat alles maakt tot maar liefst 150 verbindingen mogelijk. En dat in elke combinatie van alle bekabelde en draadloze apparaten, of een combinatie van beide. Dienen er meer dan 64 bekabelde apparaten aangesloten te worden, kan er heel eenvoudig een tweede voeding direct parallel aan de eerste worden geïnstalleerd. Dit zonder beperking van de vereiste minimale kabellengte tussen beide voedingen.

Om toekomstbestendigheid te garanderen, biedt het System Access Point 2.0 2 USB-poorten en biedt de nieuwe 1,2 GHz Dual Core Processor 2,4 GHz en 5 GHz wifi-connectiviteit en een verhoogd RAM-geheugen van 512 MB.

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Nieuwe montageopties

side-view-of-system-access-point_392x196_2
Bovenblad

Met rubberen voetjes om te voorkomen dat het apparaat wegglijdt of krassen maakt op het oppervlak.

SysAccP_Wandmontage_Montageplatte_392x196
Wandmontage

De bijgeleverde montageplaat kan aan de wand worden bevestigd, bijvoorbeeld in de meterkast.

SysAccP_Hutschiene_Adapter_392x146
DIN-rail-montage

Een DIN-railadapter is optioneel verkrijgbaar.

Voeding

syap_final_393x196

Het System Access Point 2.0 kan direct worden bediend met de bijgeleverde voeding.

Aansluitingen:

sap_rot_final
  1. Button ‘Installatiemodus’ (bovenzijde)
  2. Reset (bovenzijde)
  3. Status LED (RGBW)
  4. Voeding (24 VDC)
  5. USB 1
  6. USB 2
  7. LAN
  8. Busch-free@home®-draadloze externe antenne (optioneel)
  9. Rubberen voetjes
  10. Busch-free@home®-busconnector
  11. Connector voor voeding via buskabel (24 V DC)
Select region / language