ABB FusionAir® Smart Sensor

4 in 1 sensor voor optimale luchtkwaliteit en comfort

FusionAir-website-banner

De luchtkwaliteit voor een gezonde (werk)omgeving is belangrijker dan ooit. De ABB FusionAir® Smart Sensor is speciaal hiervoor ontworpen. De intelligente sensor heeft vier sensoropties: temperatuur, vochtigheid, CO2 en VOS (Vluchtige Organische Stoffen). Het compacte en fraaie ontwerp is voorzien van een uniek duidelijk afleesbaar display en kleuren LED’s aan boven- en onderzijde. Deze maken de gebruiker in één oogopslag duidelijk wat de luchtkwaliteit in een bepaalde ruimte is. Een verplichting in bijvoorbeeld scholen in Nederland.

De serie FusionAir Smart Sensors bestaat uit een slank, compact en fraai ogend ruimteregelingsdisplay met een hoogwaardig touch LCD-display met achtergrondverlichting voor gebruik met ABB Cylon® FBXi en CB Line BACnet® veldcontrollers. 

Met de intelligente temperatuur- en vochtigheidssensor kunnen geselecteerde parameters van de aangesloten veldcontroller worden bekeken en aangepast. Andere sensoropties die beschikbaar zijn voor integratie met de CXproHD regelstrategie zijn CO2- of VOS-detectie (Vluchtige Organische Stoffen).

Productkenmerken

  • Temperatuursensor
  • Relatieve vochtigheidsensor
  • CO2-sensor of VOS-sensor (Vluchtige Organische Stoffen)
  • Contactloze, virusveilige bediening
     
FusionAir-White

ABB FusionAir® Smart Sensor

BEKIJK HIER DE VIDEO

Direct meer informatie opvragen

Meer informatie aanvragen

Kenmerken

Voordelen

FusionAir



Producten and Downloads

Loading documents
Select region / language