ABB Energiebeheer

ABB EQmatic Energy Analyser

De ABB EQmatic Energy Analysers bieden een compacte oplossing voor het monitoren, loggen, visualiseren en analyseren van energie- en verbruiksgegevens van elektriciteits-, gas-, water- of warmtemeters via KNX, M-Bus of Modbus RTU. De webgebaseerde gebruikersinterface kan op individuele eisen worden geconfigureerd en maakt identificatie van 'energiedieven' en duurzame optimalisatie van energiekosten mogelijk.

De inbedrijfstelling en de bediening verlopen via de grafische webinterface. Voor een gedetailleerde monitoring bieden de modulen verschillende analysefuncties zoals historische gegevensanalyse, benchmarkfuncties, kostenanalyse op basis van de verbruiker, momentane waarden et cetera. Een configureerbare 'dashboardpagina' biedt een snel overzicht van de meest relevante meetgegevens en analysegrafieken afgestemd op de behoeften van de klant. Verschillende exportfuncties (e-mail, FTP) ondersteunen verdere gegevensverwerking en connectiviteitsopties (Modbus/TCP, RestAPI). Daarmee is integratie in besturings- en beheersystemen (bijvoorbeeld SCADA, GBS) eenvoudig mogelijk.
 

Lees meer
  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language