Voordelen voor technisch adviseurs

Cylon_Adviseurs_Header
Met ABB Cylon® HVAC Smart Building Solutions hebben technisch adviseurs toegang tot eersteklas HVAC-besturing, en complete integratie van flexibele lichtregeling, uitzonderlijke ruimteregeling, zonwering, noodverlichting en meer. Dat gekoppeld aan intelligente sensoren van ABB en instrumenten voor energiebeheer en -monitoring om zo echt intelligente gebouwen van wereldklasse te ontwikkelen.

Wereldwijk netwerk van system integrators

  • ABB Cylon® heeft uitgebreide ervaring in de markt voor energiebeheer en gebouwbeheersystemen met meer dan 35 jaar ervaring en wereldwijd 1,6 miljard dollar aan installaties geleverd via ons uitgebreide hooggekwalificeerde system integrator-expertnetwerk (circa 290 SI's wereldwijd).

Geavanceerde BMS-technologie

  • Het ABB Cylon® CBX-systeem biedt enkele van de meest geavanceerde BACnet®-controllers in hun soort, met on-board I/O, optionele HOA, multi-protocolondersteuning en een reeks FLX (Field Level eXpansion)-modules, waardoor system integrators een nog grotere besturingsflexibiliteit krijgen.

Open protocollen

  • ABB Cylon® biedt het open BACnet®-protocol aan dat meer interoperabiliteit creëert en producten en informatie samenbrengt, ongeacht de fabrikant van de sensoren of de besturing. Door de inzet van de BACnet®-infrastructuur van ABB zijn gebruikers niet gebonden aan het gebruik van besturingssystemen van één enkele leverancier, wat meer keuze en meer controle biedt.
  • Open systemen KNX en BACnet® (MSTP en IP)-field controllers met Modbus® (RTU en TCP-)uitbreidingen.

Naadloze integratie

  • Vereenvoudigde integratie met vele niet-HVAC-systemen van derden, waaronder verlichting en energiebeheer. De openplatformoplossingen van ABB Cylon® maken de integratie met systemen van derden en legacysystemen eenvoudig en brengen gebouwbeheersystemen bij elkaar.

Flexibiliteit van de I/O-datapunten

  • Het gehele ABB Cylon®-assortiment profiteert van UniPuts™ I/O-technologie voor flexibele puntconfiguratie en flexibiliteit in strategiewijzigingen. Dat heeft als voordeel dat de kosten van ontwerpwijzigingen tot een minimum beperkt blijven, zelfs in een laat stadium van inbedrijfstelling.

Uitbreidbaar flexibel ontwerp

  • ABB Cylon® BMS-controllers zijn vrij programmeerbaar en bieden een grotere flexibiliteit. Met een ABB Cylon®-controller kunt u het programma op afstand wijzigen zodra het is geïnstalleerd, zodat u de meest innovatieve strategieën kunt invoeren om ervoor te zorgen dat de meest efficiënte strategieën worden ingezet.
     

Toekomstbestendig

  • De ABB Cylon® BACnet®-reeks zorgt voor voorwaartse en achterwaartse compatibiliteit. Het uitbreiden van de I/O of het in de toekomst testen van een site is snel en eenvoudig met verminderde voorraadvereisten.
  • Zeer flexibel, gemakkelijk uitbreidbaar, ABB Cylon® BACnet® maakt ook eenvoudige uitbreidingen of upgrades van het BMS mogelijk die in de komende jaren nodig kunnen zijn om de huidige BMS-installaties toekomstbestendig te maken.
     

Dashboards & Controle

  • ASPECT® is een bekroonde, schaalbare oplossing voor energiebeheer en -controle in gebouwen, voor een volledig systeembeheer waarbij gebruik wordt gemaakt van door de gebruiker te configureren dashboards om alarmen, schema's, grafieken, trends en systeemvariabelen weer te geven/te wijzigen. Ontworpen om gebruikers naadloos toegang te geven tot hun gebouwgegevens via standaard bouwprotocollen (BACnet®, Modbus, Ethernet, enz.) en gangbare IT-technologieën die beschikbaar zijn op een breed scala aan computers en slimme apparaten, zowel iOS als Android.

Ontdek meer

catalogues_icon
Documentatie
  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language