Kleurenoverzicht.
Het robuuste en tegen omgevingsinvloeden bestendige Busch-Welcome®-audio-buitenpost is in edelstaal (geborsteld) en studio mat (gecoat metaal) verkrijgbaar

Geïntegreerde handsfree-spreekfunctie. De ruisonderdrukking zorgt daarbij voor een duidelijk geluid aan beide zijden van de huisdeur.
Er kan worden gekozen uit varianten met maximaal drie deurbellen die ideaal zijn voor eengezinswoningen en gebouwen met maximaal drie appartementen.
Voor grotere appartementsgebouwen is de Busch-Welcome®-audio-deurbel beschikbaar met 4, 6, 10 of 15 deurbellen.

Een comfortabele en veilige module om toegang te krijgen tot gebouwen is de nieuwe Busch-Welcome®-toegangscontrole voor de buitenpost.
Met de drie toegangscontrolemodules transponder-, toets- en vingerafdruk-module presenteert Busch-Jaeger een interessante oplossing voor woning- of utiliteitsbouw. Instellingen zoals toegangsrechten kunnen direct op de module worden geprogrammeerd.

»
Naar Busch-Welcome®-vingerafdrukmodule
»
Naar Busch-Welcome®-toetsenmodule
»
Naar Busch-Welcome®-transpondermodule
Vanaf nu kunt u het fascinerende design van de Busch-Jaeger-schakelaarprogramma's ook bekijken op uw iPhone of iPad. Dat is mogelijk met de nieuwe Busch-Jaeger Welcome 3D-app!

»
Link naar Welcome 3D-app
Alle producten precies coderen met de praktische tool voor uw individuele teksten. Voor veel producten een eenvoudig en optisch aantrekkelijke mogelijkheid.
»
Meer informatie
Productvoordelen
- Bezoekers zijn uitstekend verstaanbaar.
- De 2-draads bus maakt de integratie van de Busch-Welcome® audio-buitenpost in brievenbussen, belpanelen en zijkanten van deuren zeer gemakkelijk.
- De versies zijn verkrijgbaar met maximaal drie sleutelmodules. Zij zijn daarmee ideaal voor één- tot driegezinshuizen
Producteigenschappen
- Er zijn twee versies van hoge kwaliteit voor het buitenstation: (geborsteld) roestvrijstaal en studiomat (metaalcoating). Beide zijn bijzonder robuust en bestendig tegen omgevingsinvloeden.
- De frontplaat van alle buitenstations is 3 mm dik.
- Roestvrijstalen versie: robuust gepolijste V2A-roestvrijstalen frontplaat.
- Busch-Welcome® audio-buitenposten met 1 tot 15 deurbeldrukknoppen.