ABB-Welcome video-buitenpost

Video intercom: design ontmoet functionaliteit

abb-welcome-m-outdoor-video-station

Het ontwerp van de nieuwe ABB-Welcome is stijlvol én functioneel. Installatie en het gebruik zijn veel gemakkelijker en comfortabeler dan welk deurcommunicatiesysteem ter wereld. De eisen aan een deurcommunicatiesysteem veranderen voortdurend, daarom hanteert ABB-Welcome een vrij eenvoudig ontwerpprincipe; modulair en flexibel.

Het deurcommunicatiesysteem heeft een geïntegreerde handsfree-spreekfunctie met optimale verstaanbaarheid door ruisonderdrukking, ledverlichting én een deurbel met camera. Zo heeft u snel, duidelijk en helder contact met uw gasten.

Belangrijkste voordelen

De ABB-Welcome buitenpost met deurbel met camera is robuust en weersbestending: beschikbaar in geborsteld aluminium.

Voordelen ABB-Welcome

  • Eén extra uitgang voor tweede deuropener
  • Optioneel: één extra uitgang om een beveiligingscamera aan te sluiten 
  • IR-sensor zorgt dat uw gasten ook in het donker goed herkend worden
  • Onopvallende camerabewaking om altijd te weten wat er voor uw voordeur afspeelt 
  • 3 led-indicaties: oproep bevestigd/systeem bezet, communicatie mogelijk en deur ontgrendeld
  • Gemakkelijk en handig: de roterende adresschakelaars
  • Schroefloze montage van (nieuwe) modules
     

Gerelateerde producten

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Tools en support

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language